3218C
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3218c.prj},{NB=3218C.04525},{SHA256=BWp/yS0csAbcTcQ+emCp0yzcTeg/ztVWEeArHLbC5HQ=},{INAME=3218C_045250_gen},{NAME=3218C_045250_gen},{DOC=3218c/3218c_045250.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3218C.04525},{J22=Winkelfräser},{J3=F},{BLD=3},{H3=HSS},{J1=DIN 1833},{J6=ZYL01201005},{J8=FFO, FDR},{A1=25},{B2=6.3},{B3=22},{B5=67},{B71=6.3},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=10},{F3=N},{G1=0},{H11=HSSE},{H22=0},{H5=TICN},{DXF=3218c/3218c_045250.dxf},{XML=3218c/3218c_045250.xml},{CSV=3218c/3218c_045250.csv},{STP=3218c/3218c_045250_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G1
Corner Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
3218C.04516
DIN4000-82
3218C.04516
Winkelfräser
F
3
HSS
DIN 1833
ZYL01201005
FFO, FDR
16
4.0
15
60
4.0
ZYL
10
120
12
h6
R
10
N
0
HSSE
0
TICN
3218C.04520
DIN4000-82
3218C.04520
Winkelfräser
F
3
HSS
DIN 1833
ZYL01201005
FFO, FDR
20
5.0
18
63
5.0
ZYL
10
120
12
h6
R
10
N
0
HSSE
0
TICN
3218C.04525
DIN4000-82
3218C.04525
Winkelfräser
F
3
HSS
DIN 1833
ZYL01201005
FFO, FDR
25
6.3
22
67
6.3
ZYL
10
120
12
h6
R
10
N
0
HSSE
0
TICN
3218C.06016
DIN4000-82
3218C.06016
Winkelfräser
F
3
HSS
DIN 1833
ZYL01201005
FFO, FDR
16
6.3
15
60
6.3
ZYL
10
120
12
h6
R
10
N
0
HSSE
0
TICN
3218C.06020
DIN4000-82
3218C.06020
Winkelfräser
F
3
HSS
DIN 1833
ZYL01201005
FFO, FDR
20
8.0
18
63
8.0
ZYL
10
120
12
h6
R
10
N
0
HSSE
0
TICN
3218C.06025
DIN4000-82
3218C.06025
Winkelfräser
F
3
HSS
DIN 1833
ZYL01201005
FFO, FDR
25
10.0
22
67
10.0
ZYL
10
120
12
h6
R
10
N
0
HSSE
0
TICN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청