피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
2RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SB Series
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sb_series/sb_series_2rs_asmtab.prj},{NB=SS 00503 SB 2RS},{VER=3},{END=2RS},{SIZE=00503},{SD=17},{D=47},{B=12},{B1=14},{SD1=21.7},{SR=0.6},{SR1=0.6},{CR=10100},{COR=5850},{SRX=13.100},{PPATH=parts/sb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Basic Part No.
ⁿ/ₐ
SD
Boundary Dimension
[mm]
D
Boundary Dimension
[mm]
B
Boundary Dimension
[mm]
B1
[mm]
SD1
[mm]
SR
min
[mm]
SR1
min
[mm]
CR
Basic Load Ratings
[N]
COR
Basic Load Ratings
[N]
SS 00200 SB 2RS
SS 00200 SB 2RS
10
32
9
10
12.8
0.3
0.3
5600
2840
SS 00301 SB 2RS
SS 00301 SB 2RS
12
35
10
11
14.8
0.3
0.3
6000
3250
SS 00402 SB 2RS
SS 00402 SB 2RS
15
42
12
13
17.3
0.6
0.3
9400
5050
SS 00503 SB 2RS
SS 00503 SB 2RS
17
47
12
14
21.7
0.6
0.6
10100
5850
SS 00604 SB 2RS
SS 00604 SB 2RS
20
55
13
15
26.5
1.0
1.0
13200
8300
SS 00705 SB 2RS
SS 00705 SB 2RS
25
62
14
16
31.4
1.0
1.0
16000
10300
SS 00806 SB 2RS
SS 00806 SB 2RS
30
68
15
17
36.4
1.0
1.0
16800
11600
SS 00907 SB 2RS
SS 00907 SB 2RS
35
75
16
18
41.4
1.0
1.0
21000
15100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-SE6___ZZ - Economy Stainless Deep Groove Ball Bearing - Double Shielded, ...
Misumi
29.05.2023
Contact Shielded Type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청