287 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_287.prj},{NB=287 3.150},{J21=287 3.150},{A11=3.150},{C12=1},{B3=28},{B4=10.100},{B5=56},{B6=18},{B71=55.000},{C3=10.000},{D1=2},{D7=0.020},{E1=118},{B7=1.000},{D3=29},{H22=0},{B1=3.150},{BLD=7},{ID12000=9002870031500},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.022},{D4=56.000},{F8=1},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{E4=MIN},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZENTRIERBOH, ALT 3,150 DIN 333RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 333},{J11=A},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105h$08},{J61=ZYL01G1000h$08},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002870031500.dxf},{ID10003=9002870031500.stp},{ID10004=9002870031500_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
287 1.600
287 1.600
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 1,60...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
1.600
ZYL
1
20
5.200
40
10
39.500
5.000
h8
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
29
0
1.700
7
ZYL00500105h$08
ZYL01F5000h$08
287 2.000
287 2.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 2,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
2.000
ZYL
1
23
6.500
45
12
44.300
6.300
h8
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
29
0
2.000
7
ZYL00630105h$08
ZYL01F6300h$08
287 2.500
287 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 2,50...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
2.500
ZYL
1
25
8.100
50
15
49.200
8.000
h8
2
0.012
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
29
0
2.450
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
287 3.150
287 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 3,15...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
3.150
ZYL
1
28
10.100
56
18
55.000
10.000
h8
2
0.020
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
29
0
3.150
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
287 4.000
287 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 4,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
4.000
ZYL
1
32
12.700
63
21
61.700
12.500
h8
2
0.034
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.300
29
0
4.000
7
ZYL01250105h$08
ZYL01G1250,000h$08
287 5.000
287 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 5,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
5.000
ZYL
1
36
16.200
71
25
69.400
16.000
h8
2
0.058
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.600
29
0
5.000
7
ZYL01600105h$08
ZYL01G1600h$08
287 6.300
287 6.300
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 6,30...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
6.300
ZYL
1
40
20.200
80
32
78.100
20.000
h8
2
0.093
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.900
29
0
6.400
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
287 8.000
287 8.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 8,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
8.000
ZYL
1
50
25.200
100
40
97.500
25.000
h8
2
0.181
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.500
29
0
7.950
7
ZYL02500105h$08
ZYL01G2500h$08
287 10.000
287 10.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 10,0...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
10.000
ZYL
1
63
31.800
125
49
121.900
31.500
h8
2
0.361
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
3.100
29
0
10.050
7
ZYL03150105h$08
ZYL01G3150,000h$08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청