피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
274712 - LPA-POA 50G-FI
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/274712.prj},{NB=274712},{MANUID=274712},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=18},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=75},{HEIGHT=71},{WEIGHT=0.211},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{LPA_POA_50G_FI=../_pool_/f8/78/lpa-poa_50g-fi_274712.png},{DESCSHORT=LPA-POA 50G-FI}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
274712
274712
LPA-POA 50G-FI
4047526274719
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
50
18
Gleitlager
75
75
71
60 x 60
0.211
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle mit Feststeller
schwarz
schwarz
80
-25
70 Shore D
ja
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
274704 - BRA-VPA 50G
Blickle
10.10.2023
293761 - LKPA-VPA 101G-FA
Blickle
10.10.2023
286971 - LKPA-VPA 150G
Blickle
10.10.2023
290015 - LDA-TPA 75G
Blickle
10.10.2023
278085 - LRA-VPA 50K-GS10
Blickle
10.10.2023
293779 - LKPA-VPA 101G-FI-FA
Blickle
10.10.2023
290023 - LDA-TPA 75G-FI
Blickle
10.10.2023
287466 - LKPA-PATH 80G
Blickle
10.10.2023
286195 - LKPA-VPA 150K-FI-EL-FA
Blickle
10.10.2023
287110 - LPA-VPA 50K-FI-EL
Blickle
10.10.2023
307124 - LRA-TPA 75G-FI-GS10
Blickle
10.10.2023
287102 - LPA-VPA 50K-EL
Blickle
10.10.2023
307116 - LRA-TPA 75G-GS10
Blickle
10.10.2023
754978 - LPXA-PO 50G-FI
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청