Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
254 - 254
KAISER
Surface
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/aufputz/254_asmtab.prj},{NB=254 (300)},{CNSORDERNO=254},{CNSEAN=5412222254010},{LOD=300},{L=85},{B=85},{T=37},{ML=2,5 mm²},{E=12 x 20 mm},{RB=2 x 16 mm + 2 x 20 mm},{DE=8,2 - 12,5 mm},{M=PP/PE},{G=650},{BS=400},{ET=- 30°C / + 70°C},{HF=Ja},{F=Lichtgrau - RAL 7035},{S=IP55},{SF=IK},{VP=10/100},{P=178,00 €},{PG=250},{BZ=},{PPATH=assemblies/254_asmtpl.prj},{INFOLINK=HTML (Online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
L
Länge
ⁿ/ₐ
B
Breite
ⁿ/ₐ
T
Tiefe
ⁿ/ₐ
ML
Max. Leiterquerschnitt
ⁿ/ₐ
E
Einführungen
ⁿ/ₐ
RB
Rohreinführung Boden
ⁿ/ₐ
DE
Dichtbereich der Einführungen
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
G
Glühdrahtfestigkeit
[°C]
BS
Bemessungsspannung
[V]
ET
Einsatztemperatur
ⁿ/ₐ
HF
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
F
Farbe
ⁿ/ₐ
S
Schutzart
ⁿ/ₐ
SF
Schlagfestigkeit
ⁿ/ₐ
VP
Verpackung innen/Versand
ⁿ/ₐ
254
254
5412222254010
85
85
37
2,5 mm²
12 x 20 mm
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
8,2 - 12,5 mm
PP/PE
650
400
- 30°C / + 70°C
Ja
Lichtgrau - RAL 7035
IP55
IK
10/100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Abox
Cooper Crouse-Hinds EU
23.01.2023
GHG 711 3 - junction box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
075100 - GT 24, 90
PERI
21.04.2023
074990 - PERI Girder VT-20K 145 CM
PERI
21.04.2023
116780 - Prop PEP Ergo B-300
PERI
21.04.2023
256 - 256
KAISER
15.06.2023
079300 - MPB 24-300
PERI
21.04.2023
9918 - Combination back box 1x1
AGRO
19.10.2021
GHG 711 3 - junction box for Zone 1/21
Eaton Crouse-Hinds
19.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청