피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.00.23.00. - Hose 630 bar dimpled, DN2
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
Composite accessoires
Minimess system
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_01/2480_00_23_00.prj},{NB=2480.00.23.00.0025},{BC=2480.00.23.00.0025},{L=25},{GEW=0.400},{ZTC=39173100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[m]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2480.00.23.00.0010
2480.00.23.00.0010
10
0.160
39173100
2480.00.23.00.0025
2480.00.23.00.0025
25
0.400
39173100
2480.00.23.00.0050
2480.00.23.00.0050
50
0.800
39173100
2480.00.23.00.0100
2480.00.23.00.0100
100
1.600
39173100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KQ2L - Male Elbow (Gasket Seal)
SMC Corporation
02.06.2024
Fastening Technology
Balluff
03.06.2024
EASA-H1 - Protective conduit fitting
Festo
22.08.2023
2489.00.52. - Hose (for water cooling)
FIBRO
18.04.2023
Tube holder for ISO
Alfa Laval
13.12.2022
Tubes Mod. TSP
Camozzi
16.05.2024
Type EWX-LS (high corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
MKG - Protective conduit
Festo
29.08.2023
ZRS - pipe and tubing cutter
Festo
31.07.2023
Obsolete pump asia
Alfa Laval
24.10.2023
AMF 7800S - Pneumatic hose
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
HOKT - Hydraulic Hoses - Single Layer Quick Calking Type - Calking Metal
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청