피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24055 - Ball screw linear actuators rolled, with flange nut DIN 69051 Part 5
norelem
Systems and components for machine and plant construction
24000 Pillow block bearings Splined shafts, splined hubs Ball-type linear drives Bearing units Trapezoidal thread spindles, trapezoidal thread nuts
Ball-type linear drives
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/kugelgewindetriebe/24055_asmtab.prj},{NB=24055-20052X1000_1000},{X=24055-20052},{LX=1000},{D=20},{STEIGUNG=5},{D1=36},{D2=58},{D3=6.6},{B=44},{E=47},{L1=51},{L2=10},{KUGEL=3.175},{ADTU=4},{TRAGZD=9990},{TRAGZS=19950},{STEIFIGKEIT=250},{GEW=0,0390},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=0},{XA=10.0},{FILTER=NORELEM,},{NDM=6.0},{TYP=2},{PPATH=24055_schb.prj},{EOL=},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
STEIGUNG
Pitch
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
B
width
[mm]
E
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
ADTU
Number of bearing rotation paths
ⁿ/ₐ
TRAGZD
Dynamic base loads kN
[N]
TRAGZS
Static base loads N
[N]
STEIFIGKEIT
Stiffness K
[N/µm]
GEW
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24055X16052X1000
24055X16052X1000
24055X16052
16
5
28
48
5.5
40
38
50
10
3.175
4
8880
15250
200
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-20052X1000
24055-20052X1000
24055-20052
20
5
36
58
6.6
44
47
51
10
3.175
4
9990
19950
250
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-25052X1000
24055-25052X1000
24055-25052
25
5
40
62
6.6
48
51
51
10
3.175
4
11190
25810
350
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-32052X1000
24055-32052X1000
24055-32052
32
5
50
80
9.0
62
65
52
12
3.175
4
12640
34030
400
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
24055-32102X1000
24055-32102X1000
24055-32102
32
10
50
80
9.0
62
65
90
12
6.350
4
30930
61020
400
0,0390
Yes
84662080
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
24100 - Miniature ball screw linear actuators ground, with flange nut
norelem
30.05.2024
24105 - Miniature ball screw linear actuators ground, with screw-in cylinde...
norelem
30.05.2024
24060 - Ball screw linear actuators rolled with screw-in cylinder nut
norelem
30.05.2024
24070 - Housings for flange nuts
norelem
30.05.2024
24076 - Fixed bearing units block version
norelem
30.05.2024
24072 - Fixed bearing units
norelem
30.05.2024
24078 - Floating bearing units block version
norelem
30.05.2024
24074 - Floating bearing units
norelem
30.05.2024
24082 - Floating bearing units flange version
norelem
30.05.2024
Ball screw drive KGT
Neff Gewindetriebe
03.05.2024
24080 - Fixed bearing units flange version
norelem
30.05.2024
TLM-950 - Linear Pillow Blocks - Super Smart Ball Bushing, Closed, Continuo...
Essentra Components
19.04.2016
24000 - Trapezoidal thread spindles single-start, RH or LH thread
norelem
30.05.2024
BNK - Ball Screw With Finished Shafts Ends
THK CO.,LTD.
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청