피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23050. - Spherical Washers DIN 6319, form C
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23050. Spherical Washers/ Conical Seats, DIN 6319
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2305/eh2305ku_form_c.prj},{NB=EH 23050.0027 Kugelscheibe},{BESTNR=23050.0027},{BESTNRX=2305.02},{AUS=Einsatzstahl},{D1=28.0},{D3=50},{H1=3.3},{H2=10.2},{R1=36.0},{FBO=27},{BELA=221},{DM=1021},{G=74.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
R1
[mm]
FBO
for bolt
ⁿ/ₐ
BELA
max. load capacity for static load max.
[kN]
DM
Torqü for screwed connections max.
[Nm]
G
weight
[g]
EH 23050.0006 Spherical W...
23050.0006
Case-hardened steel
6.4
12
0.7
2.3
9.0
6
9
10
1.0
EH 23050.0008 Spherical W...
23050.0008
Case-hardened steel
8.4
17
0.6
3.2
12.0
8
17
25
2.8
EH 23050.0010 Spherical W...
23050.0010
Case-hardened steel
10.5
21
0.8
4.0
15.0
10
26
46
5.3
EH 23050.0012 Spherical W...
23050.0012
Case-hardened steel
13.0
24
1.1
4.6
17.0
12
38
82
7.6
EH 23050.0014 Spherical W...
23050.0014
Case-hardened steel
15.0
28
1.4
5.0
22.0
14
53
130
12.0
EH 23050.0016 Spherical W...
23050.0016
Case-hardened steel
17.0
30
1.3
5.3
22.0
16
73
206
13.0
EH 23050.0020 Spherical W...
23050.0020
Case-hardened steel
21.0
36
2.0
6.3
27.0
20
117
407
23.0
EH 23050.0022 Spherical W...
23050.0022
Case-hardened steel
23.0
40
2.5
7.6
29.5
22
146
542
34.0
EH 23050.0024 Spherical W...
23050.0024
Case-hardened steel
25.0
44
2.4
8.2
32.0
24
168
698
45.0
EH 23050.0027 Spherical W...
23050.0027
Case-hardened steel
28.0
50
3.3
10.2
36.0
27
221
1021
74.0
EH 23050.0030 Spherical W...
23050.0030
Case-hardened steel
31.0
56
3.6
11.2
41.0
30
269
1355
101.0
EH 23050.0033 Spherical W...
23050.0033
Case-hardened steel
34.0
62
4.4
13.0
45.0
33
326
1969
149.0
EH 23050.0036 Spherical W...
23050.0036
Case-hardened steel
37.0
68
4.6
14.0
50.0
36
394
2372
190.0
EH 23050.0039 Spherical W...
23050.0039
Case-hardened steel
40.0
75
5.6
16.0
54.0
39
460
3276
218.0
EH 23050.0042 Spherical W...
23050.0042
Case-hardened steel
43.0
78
6.5
17.0
58.0
42
542
3802
310.0
EH 23050.0048 Spherical W...
23050.0048
Case-hardened steel
50.0
92
8.0
21.0
67.0
48
714
5730
540.0
EH 23050.0052 Spherical W...
23050.0052
Case-hardened steel
54.0
96
9.3
22.0
72.0
52
832
7876
620.0
EH 23050.0056 Spherical W...
23050.0056
Case-hardened steel
58.0
103
9.8
23.0
79.0
56
960
9793
760.0
EH 23050.0060 Spherical W...
23050.0060
Case-hardened steel
62.0
112
11.0
25.0
86.0
60
1122
12219
990.0
EH 23050.0064 Spherical W...
23050.0064
Case-hardened steel
66.0
120
12.0
27.0
93.0
64
1269
14762
1220.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청