피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23012 - Beam Coupling with removable clamping hub, aluminium
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23012.prj},{NB=23012-1030},{GR=30},{NM=10},{TM=0.0110},{TS=1.45},{WVA=0.4},{WVL=0.3},{AFS=170},{LFS=363},{DZ=6000},{D1VOR=5.5},{D2VOR=5.5},{D1MIN=6},{D2MIN=6},{D1MAX=14},{D2MAX=14},{D4=30},{L=40},{L1=11},{L2=5.5},{AM=4},{GEW=0.0000},{EAN=0},{NDM=4.000},{SW=3.0},{XA=10.0},{XB=4.0},{XC=7.0},{XD=7.5},{XE=11.25},{XF=2.0},{XG=0.8},{XH=2.250},{BEST=23012-1030},{WVAN=1°},{D1D2=kundenspezifisch},{C=M 4x10},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
NM
nominal torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[10-3 kgm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
max. axial shaft alignment ±
[mm]
WVL
max. lateral shaft alignment
[mm]
WVAN
max. angular shaft displacement
ⁿ/ₐ
AFS
axial spring rate
[N/mm]
LFS
lateral spring rate
[N/mm]
DZ
revolution per minute max.
[U/min]
D1VOR
D1 pedrilled
[mm]
D2VOR
D2 pedrilled
[mm]
D1MIN
D1 min.
[mm]
D2MIN
D2 min.
[mm]
D1MAX
D1 max.
[mm]
D2MAX
D2 max.
[mm]
D1D2
D1/D2 vorgebohrt
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
total length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
C
thread
[mm]
AM
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23012-1025
23012-1025
25
7
0.0043
1.02
0.3
0.2
1°
140
437
8000
3.5
3.5
4
4
12
12
customer specific
25
28
8
4.0
M 3x10
2
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-1030
23012-1030
30
10
0.0110
1.45
0.4
0.3
1°
170
363
6000
5.5
5.5
6
6
14
14
customer specific
30
40
11
5.5
M 4x10
4
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-1040
23012-1040
40
19
0.0350
3.35
0.4
0.3
1°
270
379
5000
5.5
5.5
6
6
18
18
customer specific
40
48
11
5.5
M 5x14
9
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-1050
23012-1050
50
35
0.1140
10.18
0.5
0.3
1°
410
853
5000
9.5
9.5
10
10
26
26
customer specific
50
65
19
9.5
M 6x16
14
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, aluminium
norelem
30.04.2024
23012 - Beam coupling with removable clamping hub, stainless steel
norelem
30.04.2024
23022 - Elastomer dog couplings with radial clamping hub
norelem
30.04.2024
23000 - Metal bellows couplings with radial clamping hub
norelem
30.04.2024
23021 - Elastomer dog couplings with conical hub and clamping ring
norelem
30.04.2024
22430 - Bevel gears in steel, ratio 1:4; toothing milled, straight teeth, e...
norelem
30.04.2024
23050 - Rigid couplings one-piece
norelem
30.04.2024
23002 - Metal bellows couplings with clamping with grub screw
norelem
30.04.2024
23030 - Oldham-type couplings with radial clamping hub
norelem
30.04.2024
23023 - Elastomer dog couplings with clamping with grub screw
norelem
30.04.2024
24200 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
30.04.2024
27808 - Machine feet with vibration absorption
norelem
30.04.2024
23022-10 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
norelem
30.04.2024
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, stainless steel
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청