품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar, with T-Handle
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index Plungers compact, with hexagon collar, with T-Handle
Index Plungers compact, with hexagon collar, with T-Handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/en_2211_rast_komp_mit_sech_t_griff/en_2211_rast_komp_mit_sec_mit_tgriff/eh_2211_08_asmtab.prj},{NB=EH 22110.0830 Rastbolzen (0)},{BESTNR=22110.0830},{MAT=Stahl},{AUS=mit T-Griff},{POS=0},{D1=12},{L2=15},{D2=M20 x 1.5},{DNDM=20},{DKDM=17.294},{L1=68},{L3=33},{L4=10},{L5=59},{SW=22},{F1=11.5},{F2=40.0},{G=120},{DX=18.300},{DY=17.000},{NDMD2=20.000},{SW1=21.800},{PPATH=../en_2211_rast_komp_mit_sec_mit_tgriff/eh_2211_08_asmtpl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
min.
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
G
weight
[g]
EH 22110.0820 Index Plung...
22110.0820
steel
with T-handle
6
6
M12 x 1.5
48
22
6
54
14
6.5
19.0
31
EH 22110.0822 Index Plung...
22110.0822
steel
with T-handle
6
9
M12 x 1.5
48
22
6
54
14
6.0
25.0
32
EH 22110.0824 Index Plung...
22110.0824
steel
with T-handle
8
8
M16 x 1.5
59
26
8
59
17
8.5
26.0
64
EH 22110.0826 Index Plung...
22110.0826
steel
with T-handle
8
12
M16 x 1.5
59
26
8
59
17
8.5
28.0
65
EH 22110.0828 Index Plung...
22110.0828
steel
with T-handle
10
12
M16 x 1.5
59
26
8
59
17
9.5
38.0
66
EH 22110.0830 Index Plung...
22110.0830
steel
with T-handle
12
15
M20 x 1.5
68
33
10
59
22
11.5
40.0
120
EH 22110.0920 Index Plung...
22110.0920
Stainless Steel
with T-handle
6
6
M12 x 1.5
48
22
6
54
14
6.5
19.0
31
EH 22110.0922 Index Plung...
22110.0922
Stainless Steel
with T-handle
6
9
M12 x 1.5
48
22
6
54
14
6.0
25.0
32
EH 22110.0924 Index Plung...
22110.0924
Stainless Steel
with T-handle
8
8
M16 x 1.5
59
26
8
59
17
8.5
26.0
64
EH 22110.0926 Index Plung...
22110.0926
Stainless Steel
with T-handle
8
12
M16 x 1.5
59
26
8
59
17
8.5
28.0
65
EH 22110.0928 Index Plung...
22110.0928
Stainless Steel
with T-handle
10
12
M16 x 1.5
59
26
8
59
17
9.5
38.0
66
EH 22110.0930 Index Plung...
22110.0930
Stainless Steel
with T-handle
12
15
M20 x 1.5
68
33
10
59
22
11.5
40.0
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청