피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Index Plungers mini indexes, basic type / with locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index plunger, mini indexes, basic type
with locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2211_rastb_mini_stand/mit_arretierung/eh_2211_mit_art_asmtab.prj},{NB=EH 22110.0656 Rastbolzen (0)},{BESTNR=22110.0656},{MAT=Stahl},{AUS=mit Arretierung},{POS=0},{D1=10},{D2=M16 x 1.5},{D3=33},{D4=23},{L1=47.5},{L2=10},{L3=12},{SW=17},{F1=11},{F2=35},{G=67},{VERS=7},{K=25.500},{X=10.500},{PPATH=eh_2211_mit_art_asmtpl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
G
weight
[g]
EH 22110.0630 Index Plung...
22110.0630
steel
with locking
4
M8
21
15
27.5
5
6
10
4
12
13
EH 22110.0632 Index Plung...
22110.0632
steel
with locking
4
M8 x 1
21
15
27.5
5
6
10
4
12
13
EH 22110.0634 Index Plung...
22110.0634
steel
with locking
5
M10
25
18
34.0
6
8
12
6
16
23
EH 22110.0636 Index Plung...
22110.0636
steel
with locking
5
M10 x 1
25
18
34.0
6
8
12
6
16
23
EH 22110.0638 Index Plung...
22110.0638
steel
with locking
6
M10
25
18
34.0
6
8
12
6
16
24
EH 22110.0640 Index Plung...
22110.0640
steel
with locking
6
M10 x 1
25
18
34.0
6
8
12
6
16
25
EH 22110.0642 Index Plung...
22110.0642
steel
with locking
6
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
38
EH 22110.0644 Index Plung...
22110.0644
steel
with locking
6
M12 x 1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
39
EH 22110.0646 Index Plung...
22110.0646
steel
with locking
7
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
39
EH 22110.0648 Index Plung...
22110.0648
steel
with locking
7
M12 x 1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
39
EH 22110.0650 Index Plung...
22110.0650
steel
with locking
8
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
64
EH 22110.0652 Index Plung...
22110.0652
steel
with locking
8
M16 x 1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
65
EH 22110.0654 Index Plung...
22110.0654
steel
with locking
10
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
66
EH 22110.0656 Index Plung...
22110.0656
steel
with locking
10
M16 x 1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
67
EH 22110.0730 Index Plung...
22110.0730
Stainless steel
with locking
4
M8
21
15
27.5
5
6
10
4
12
13
EH 22110.0732 Index Plung...
22110.0732
Stainless steel
with locking
4
M8 x 1
21
15
27.5
5
6
10
4
12
13
EH 22110.0734 Index Plung...
22110.0734
Stainless steel
with locking
5
M10
25
18
34.0
6
8
12
6
16
23
EH 22110.0736 Index Plung...
22110.0736
Stainless steel
with locking
5
M10 x 1
25
18
34.0
6
8
12
6
16
23
EH 22110.0738 Index Plung...
22110.0738
Stainless steel
with locking
6
M10
25
18
34.0
6
8
12
6
16
24
EH 22110.0740 Index Plung...
22110.0740
Stainless steel
with locking
6
M10 x 1
25
18
34.0
6
8
12
6
16
25
EH 22110.0742 Index Plung...
22110.0742
Stainless steel
with locking
6
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
38
EH 22110.0744 Index Plung...
22110.0744
Stainless steel
with locking
6
M12 x 1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
39
EH 22110.0746 Index Plung...
22110.0746
Stainless steel
with locking
7
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
39
EH 22110.0748 Index Plung...
22110.0748
Stainless steel
with locking
7
M12 x 1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
39
EH 22110.0750 Index Plung...
22110.0750
Stainless steel
with locking
8
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
64
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22370. - Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle
Halder
22.12.2022
EH 22110. - Index Plungers mini indexes, basic type / without locking
Halder
22.12.2022
EH 22122. - Index Plungers with rapid locking head
Halder
22.12.2022
EH 22110. - Index Plungers mini indexes / with locking
Halder
14.03.2024
BK29.0028 - Mini-Index bolts with stop
Bäcker
04.08.2022
EH 22110. - Locating Bushings, for index bolts and index plungers
Halder
22.12.2022
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar, with T-Handle
Halder
22.12.2022
EH 24710. - Torque Handles
Halder
22.12.2022
EH 22120. - Index Plungers with screwed flange / with locking
Halder
22.12.2022
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar / with knob
Halder
14.03.2024
EH 22110. - Index Plungers mini indexes / without locking
Halder
14.03.2024
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / round ball
Halder
22.12.2022
EH 22122. - Index Plungers with release lock
Halder
19.04.2024
EH 23030. - T-Bolts, DIN 787
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청