21.7xx PAzzzz - Angle-Cable gland metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Elbow cable gland metric
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/wink_kab_metr/217xxpa_wink_kabl_metr.prj},{NB=21.720PA7035},{L=12},{SW2=20},{H=42.0},{STGEW=13.3},{PACK=50},{TEMPV=-20},{VER=2},{NDM=20.000},{CX=12.0},{X1=30.0},{X2=0.85},{X3=24.0},{X4=5.0},{X5=4.0},{X6=24.0},{X7=11.0},{X8=16.0},{X9=11.5},{X10=24.0},{X11=22.5},{SW1=23},{X12=7.500},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=12},{EF000177=20},{EF005466=7.0},{EF000116=7035},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=21.720PA7035},{ARTNRX=21.720PA7035},{A=M20x1.5},{C=7 - 12},{MATK=PA6 GF25},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{MATDS=PA6 GF30},{MATD=SBR/NBR},{MATDR=Stahl / verzinkt},{IP55=IP55},{TEMPH=100},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=21.720PA7035}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread A
[mm]
C
Clamping area
[mm]
L
Thread length
[mm]
SW2
Key-width
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Body
ⁿ/ₐ
MATF
Colour
ⁿ/ₐ
MATDS
Pressure screw
ⁿ/ₐ
MATD
Dichtelemente
ⁿ/ₐ
MATDR
Washers
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP55
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
21.716PA7035
21.716PA7035
M16x1.5
5 - 9
12
16
38.0
8.7
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
PA6 GF30
SBR/NBR
Galvanized steel
100
IP55
-20
100
21.720PA7035
21.720PA7035
M20x1.5
7 - 12
12
20
42.0
13.3
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
PA6 GF30
SBR/NBR
Galvanized steel
50
IP55
-20
100
21.725PA7035
21.725PA7035
M25x1.5
8.5 - 15
12
25
48.5
21.1
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
PA6 GF30
SBR/NBR
Galvanized steel
50
IP55
-20
100
21.732PA7035
21.732PA7035
M32x1.5
14 - 20
14
32
57.5
36.1
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
PA6 GF30
SBR/NBR
Galvanized steel
25
IP55
-20
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청