20 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S5M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s5m_type/20mm_asmtab.prj},{NB=28S5M0200A-100-},{IDNR=},{N=28},{SHAPE=A},{MAT=Carbon steel steel},{DP=44.56},{DO=43.60},{L=40},{WA=23},{S=2.5},{B=12},{DB=32},{AP=},{NTH=-},{SD=10},{FL=0},{FLNO=F4836},{XX=9},{PT=S5M},{BW=0200},{VER=3},{AX=28.000},{BX=22.000},{BT=20.000},{NEWBK=19.000},{NEWBTK=17.000},{OLDBK=20.000},{OLDBTK=17.000},{MIN=10.000},{PPATH=s5m_asmtpl.prj},{NEWAK=26.000},{OLDAK=27.000},{T=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14S5M0200A
14
Carbon steel steel
22.28
21.32
28
40
23
2.5
12
14
0.062
F2817
16S5M0200A
16
Carbon steel steel
25.46
24.50
28
40
23
2.5
12
17
0.085
F3220
18S5M0200A
18
Carbon steel steel
28.65
27.69
28
40
23
2.5
12
19
0.11
F3422
20S5M0200A
20
Carbon steel steel
31.83
30.87
28
40
23
2.5
12
19
0.14
F3925
22S5M0200A
22
Carbon steel steel
35.01
34.05
28
40
23
2.5
12
25
0.16
F4228
24S5M0200A
24
Carbon steel steel
38.20
37.24
28
40
23
2.5
12
29
0.20
F4531
25S5M0200A
25
Carbon steel steel
39.79
38.83
28
40
23
2.5
12
29
0.22
F4531
26S5M0200A
26
Carbon steel steel
41.38
40.42
28
40
23
2.5
12
30
0.24
F4836
28S5M0200A
28
Carbon steel steel
44.56
43.60
28
40
23
2.5
12
32
0.28
F4836
30S5M0200A
30
Carbon steel steel
47.75
46.79
28
40
23
2.5
12
35
0.33
F5541
32S5M0200A
32
Carbon steel steel
50.93
49.97
28
40
23
2.5
12
38
0.38
F5541
34S5M0200A
34
Carbon steel steel
54.11
53.15
28
40
23
2.5
12
38
0.43
F6146
36S5M0200A
36
Carbon steel steel
57.30
56.34
28
40
23
2.5
12
44
0.49
F6146
40S5M0200A
40
Carbon steel steel
63.66
62.70
28
40
23
2.5
12
48
0.62
F7056
42S5M0200A
42
Carbon steel steel
66.85
65.89
28
40
23
2.5
12
52
0.69
F7056
44S5M0200A
44
Carbon steel steel
70.03
69.07
28
40
23
2.5
12
56
0.75
F7761
48S5M0200A
48
Carbon steel steel
76.39
75.43
28
40
23
2.5
12
60
0.91
F8366
50S5M0200A
50
Carbon steel steel
79.58
78.62
28
40
23
2.5
12
64
0.99
F8871
60S5M0200A
60
Carbon steel steel
95.49
94.53
28
40
23
2.5
12
80
1.4
F10385
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청