피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
P-304 - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For High Purity Chemicals (Two-way shut-off)
Semicon CUPLA SP Type
Female thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/high_purity_chemicals_twoway/semicom_cupla_sp_type/female_thread/p_304_plug.prj},{NB=CCB12626-20_2P-304-UNS-P_SUS_FFKM_c},{ASSYNO=CB12626},{MODEL=2P-304-UNS-P},{CC=For 10L to 20L},{MT=SUS},{M=41},{L=36},{C=22},{H=Hex.21},{T=19/32-18UNS},{XH=21},{SM=FFKM},{SMX=P},{CP=},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=2P-304-UNS-P SUS FFKM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
CC
Container capacity
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
C
[mm]
H
H (WAF)
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
1P-304-F SUS FKM
1P-304-F SUS FKM
CB12316
For 10L to 20L
SUS
19
29
19
Hex.14
Rc 1/8
FKM
1P-304-P SUS P
1P-304-P SUS P
CB12322
For 10L to 20L
SUS
19
29
19
Hex.14
Rc 1/8
FFKM
1P-304-NPT-P SUS P
1P-304-NPT-P SUS P
CB12608
For 10L to 20L
SUS
19
29
19
Hex.14
1/8-27NPT
FFKM
1P-304-UNS-P SUS P
1P-304-UNS-P SUS P
CB12612
For 10L to 20L
SUS
34
33
19
Hex.21
19/32-18UNS
FFKM
2P-304-F SUS FKM
2P-304-F SUS FKM
CB12324
For 10L to 20L
SUS
35
36
22
Hex.17
Rc 1/4
FKM
2P-304-P SUS P
2P-304-P SUS P
CB12330
For 10L to 20L
SUS
35
36
22
Hex.17
Rc 1/4
FFKM
2P-304-NPT-P SUS P
2P-304-NPT-P SUS P
CB12622
For 10L to 20L
SUS
35
36
22
Hex.17
1/4-18NPT
FFKM
2P-304-UNS-P SUS P
2P-304-UNS-P SUS P
CB12626
For 10L to 20L
SUS
41
36
22
Hex.21
19/32-18UNS
FFKM
3P-304-F SUS FKM
3P-304-F SUS FKM
CB12332
For 100L to 200L
SUS
60
40
25
Hex.21
Rc 3/8
FKM
3P-304-P SUS P
3P-304-P SUS P
CB12338
For 100L to 200L
SUS
60
40
25
Hex.21
Rc 3/8
FFKM
4P-304-F SUS FKM
4P-304-F SUS FKM
CB12340
For 100L to 200L
SUS
115
44
28
Hex.29
Rc 1/2
FKM
4P-304-P SUS P
4P-304-P SUS P
CB12346
For 100L to 200L
SUS
115
44
28
Hex.29
Rc 1/2
FFKM
6P-304-F SUS FKM
6P-304-F SUS FKM
CB12348
For 100L to 200L
SUS
216
52
36
Hex.35
Rc 3/4
FKM
6P-304-P SUS P
6P-304-P SUS P
CB12354
For 100L to 200L
SUS
216
52
36
Hex.35
Rc 3/4
FFKM
8P-304-F SUS FKM
8P-304-F SUS FKM
CB12356
For 100L to 200L
SUS
352
62
40
Hex.41
Rc 1
FKM
8P-304-P SUS P
8P-304-P SUS P
CB12362
For 100L to 200L
SUS
352
62
40
Hex.41
Rc 1
FFKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청