피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
1921
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide Ball Nose and Torus End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-kugel-20und20torusfre4ser/1921.prj},{NB=1921.006},{SHA256=QDts6olTPZj9R2gF7lRTqgoyv6U0JfvclVNJBkiJAuw=},{INAME=1921_006000_gen},{NAME=1921_006000_gen},{DOC=1921/1921_006000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1921.006},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00600105},{J8=FPR, FDR},{A1=6.000},{B2=6.000},{B3=21.00},{B5=57.00},{B71=6.000},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=60},{C3=6.000},{C31=h5},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=3.0000},{H11=HF},{H22=0},{DXF=1921/1921_006000.dxf},{XML=1921/1921_006000.xml},{CSV=1921/1921_006000.csv},{STP=1921/1921_006000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
1921.0005
DIN4000-82
1921.0005
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00300105
FPR, FDR
0.500
1.000
10.00
38.00
1.000
ZYL
1
30
3.000
h5
R
2
2
R
0.2500
HF
0
1921.000506
DIN4000-82
1921.000506
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
0.500
1.000
21.00
57.00
1.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.2500
HF
0
1921.001
DIN4000-82
1921.001
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00300105
FPR, FDR
1.000
2.000
10.00
38.00
2.000
ZYL
1
30
3.000
h5
R
2
2
R
0.5000
HF
0
1921.00106
DIN4000-82
1921.00106
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
1.000
2.000
21.00
57.00
2.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.5000
HF
0
1921.0015
DIN4000-82
1921.0015
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00300105
FPR, FDR
1.500
2.500
10.00
38.00
2.500
ZYL
1
30
3.000
h5
R
2
2
R
0.7500
HF
0
1921.001506
DIN4000-82
1921.001506
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
1.500
2.500
21.00
57.00
2.500
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.7500
HF
0
1921.002
DIN4000-82
1921.002
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00300105
FPR, FDR
2.000
3.000
10.00
38.00
3.000
ZYL
1
30
3.000
h5
R
2
2
R
1.0000
HF
0
1921.00206
DIN4000-82
1921.00206
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
2.000
3.000
21.00
57.00
3.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
1.0000
HF
0
1921.003
DIN4000-82
1921.003
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
3.000
3.500
21.00
57.00
3.500
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
1.5000
HF
0
1921.004
DIN4000-82
1921.004
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
4.000
4.000
21.00
57.00
4.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
2.0000
HF
0
1921.005
DIN4000-82
1921.005
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
5.000
5.000
21.00
57.00
5.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
2.5000
HF
0
1921.006
DIN4000-82
1921.006
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
6.000
6.000
21.00
57.00
6.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
3.0000
HF
0
1921.008
DIN4000-82
1921.008
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00800105
FPR, FDR
8.000
7.000
27.00
63.00
7.000
ZYL
1
0080
8.000
h5
R
2
2
R
4.0000
HF
0
1921.009375
DIN4000-82
1921.009375
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
2.381
3.175
22.25
57.15
3.175
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
1.1905
HF
0
1921.010
DIN4000-82
1921.010
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL01000105
FPR, FDR
10.000
8.000
32.00
72.00
8.000
ZYL
1
0100
10.000
h5
R
2
2
R
5.0000
HF
0
1921.012
DIN4000-82
1921.012
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL01200105
FPR, FDR
12.000
10.000
38.00
83.00
10.000
ZYL
1
0120
12.000
h5
R
2
2
R
6.0000
HF
0
1921.0125
DIN4000-82
1921.0125
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
3.175
3.969
22.25
57.15
3.969
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
1.5875
HF
0
1921.01875
DIN4000-82
1921.01875
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
4.763
4.763
22.25
57.15
4.763
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
2.3815
HF
0
1921.0250
DIN4000-82
1921.0250
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
6.350
6.350
22.25
57.15
6.350
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
3.1750
HF
0
1921.03125
DIN4000-82
1921.03125
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL79381025
FPR, FDR
7.938
7.144
28.60
63.50
7.144
ZYL
10
7938
7.938
h5
R
2
2
R
3.9690
HF
0
1921.0375
DIN4000-82
1921.0375
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL95251025
FPR, FDR
9.525
7.938
30.15
69.85
7.938
ZYL
10
9525
9.525
h5
R
2
2
R
4.7625
HF
0
1921.04375
DIN4000-82
1921.04375
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL11111025
FPR, FDR
11.113
9.525
36.50
76.20
9.525
ZYL
10
1111
11.113
h5
R
2
2
R
5.5565
HF
0
1921.0500
DIN4000-82
1921.0500
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL12701025
FPR, FDR
12.700
11.113
37.35
82.55
11.113
ZYL
10
1270
12.700
h5
R
2
2
R
6.3500
HF
0
1921.0625
DIN4000-82
1921.0625
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL15871025
FPR, FDR
15.875
12.700
40.50
88.90
12.700
ZYL
10
1587
15.875
h5
R
2
2
R
7.9375
HF
0
1921.0750
DIN4000-82
1921.0750
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL19051025
FPR, FDR
19.050
14.288
50.00
101.60
14.288
ZYL
10
1905
19.050
h5
R
2
2
R
9.5250
HF
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청