피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17000298000 - Quick plug coupling with radial offset compensation and coupling nut
SToxxparts
17 Clamping technology
17000298000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000298000/17000298000.prj},{NB=17000298005},{PREVIEW=17000298000.png},{ARTNR=17000298005},{D1=M16},{D2=39},{D3=27},{L1=83},{L2=22},{L4=23},{L5=42},{SW1=36},{SW2=24},{X=1},{F=1},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert/Stahlkontermutter},{FAR=schwarz},{GEW=401},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8b.9a.7b.170002980009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36288}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
min.
[mm]
L4
min.
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
X
max. axis offset
[mm]
F
max. permissible tensile and pressure load
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000298001
17000298001
M6
21
11
37.5
11
9
18
19
10
0.6
0.6
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
47
17000298002
17000298002
M8
26
14.4
45
13.5
11.5
22.5
24
13
0.7
0.7
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
91
17000298003
17000298003
M10
30
19
56.2
15
16
29
27
17
0.7
0.7
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
160
17000298004
17000298004
M12
32.5
21.2
66.7
17.5
17
34
30
19
0.8
0.8
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
223
17000298005
17000298005
M16
39
27
83
22
23
42
36
24
1
1
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
401
17000298006
17000298006
M20
44
34
93.5
25
23.5
45.5
41
30
1
1
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
606
17000298007
17000298007
M10x1.25
30
19
56.2
15
16
29
27
17
0.7
0.7
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
159
17000298008
17000298008
M12x1.25
32.5
21.2
66.7
17.5
17
34
30
19
0.8
0.8
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
222
17000298009
17000298009
M16x1.5
39
27
83
22
23
42
36
24
1
1
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
400
17000298010
17000298010
M20x1.5
44
34
93.5
25
23.5
45.5
41
30
1
1
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07000130000 - Quick connect coupling, steel
SToxxparts
31.05.2022
Gems Sensors LS-1700 - Gems Sensors LS-1700
Gems Sensors
20.09.2019
EH 25100. - Quick Plug Couplings with angular and radial offset compensatio...
Halder
22.12.2022
17000288000 - Quick plug-in coupling with angle and radial offset compensat...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청