17000282000 - Centering clamping mandrel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000282000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000282000/17000282000.prj},{NB=17000282003},{PREVIEW=17000282000.png},{ARTNR=17000282003},{D1=20},{D2=13.5},{D3=37.5},{D4=M3},{D5=29},{D6=M8},{H1=24.9},{H2=19},{H3=15},{L1=6},{L2=14},{N=6},{SW1=6},{SW2=2},{F=8},{M=24},{D=37.5},{MAT=Stahl, brüniert/Einsatzstahlspannschraube, einsatzgehärtet},{GEW=104},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c3.34.18.170002820009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33886}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
min.
[mm]
D3
-0.05
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
N
number of segments
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
F
max. clamping force
[kN]
M
max. tightening torque
[Nm]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000282001
17000282001
12.4
8
29.7
M3
21
M4
21.8
16
15
6
8
4
3
2
3
3.5
29.7
Stahl, brüniert/Einsatzst...
55
17000282002
17000282002
14.2
12.2
31.5
M3
23.1
M6
24.9
19
15
6
12
4
5
2
6
12
31.5
Stahl, brüniert/Einsatzst...
68
17000282003
17000282003
20
13.5
37.5
M3
29
M8
24.9
19
15
6
14
6
6
2
8
24
37.5
Stahl, brüniert/Einsatzst...
104
17000282004
17000282004
27
18
50
M4
39.4
M10
28.6
22.2
17.5
7
17
6
8
2.5
13
42
50
Stahl, brüniert/Einsatzst...
197
17000282005
17000282005
35.3
25.4
56
M4
45.5
M12
31.8
25.4
20.6
7
21
6
10
2.5
15
105
56
Stahl, brüniert/Einsatzst...
322
17000282006
17000282006
51
30
75.5
M5
63.9
M16
39.6
31.8
27
11
22
6
14
3
26
200
75.5
Stahl, brüniert/Einsatzst...
809
17000282007
17000282007
77
30
107.5
M6
92.5
M16
45.5
37.6
32.3
12
20
8
14
4
26
200
107.5
Stahl, brüniert/Einsatzst...
1832
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청