피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17000253000 - Vertical clamp with horizontal foot, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000253000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000253000/17000253000.prj},{NB=17000253003},{PREVIEW=17000253000.png},{ARTNR=17000253003},{NG=3},{AS=M6x35},{D1=5.5},{B1=43},{B2=6},{B3=23-31},{B4=27},{H1=129},{H2=23},{H3=12},{H4=4.5},{L1=78},{L2=80},{L3=52},{L4=11},{L5=25},{L6=32},{L7=6},{L8=20},{L9=12.5},{F1=0.8},{F2=1.2},{VAR__=105°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=192},{DEFAULTSORTATTR=29246}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000253001
17000253001
1
M4x25
4.5
32
4
23
81
18
8
3.5
49
50
31
5.5
14
22
5.5
8.5-13.5
0.5
0.7
95°
80
Stahl, galvanisch verzink...
65
17000253002
17000253002
2
M5x30
4.5
34
5
22.5-26
98.5
19
10
2
61
59
39
6
18
27
5.5
16
0.6
1.1
95°
80
Stahl, galvanisch verzink...
114
17000253003
17000253003
3
M6x35
5.5
43
6
23-31
27
129
23
12
4.5
78
80
52
11
25
32
6
20
12.5
0.8
1.2
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
192
17000253004
17000253004
4
M8x45
7.5
46
8
32.5
186
33
18
11
112
112
79
19
37
35
7.5
20
1.2
2.5
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
410
17000253005
17000253005
5
M8x65
8.6
64
10
43.5-46.5
221
42.5
20
22.5
141
130
101
16
54
53
13
32
1.7
3
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
687
17000253006
17000253006
6
M12x80
8.5
70
14
45-50
45
281
55.8
25
27.5
195
185
140
34
73
65
9.5
45
26.5-31.5
3
5
115°
80
Stahl, galvanisch verzink...
1492
17000253007
17000253007
7
M12x110
13
100
14
37.5-72.5
333
81
30
55
231
206
165.5
28
89
90
24.5
50.5
3.4
5.5
140°
80
Stahl, galvanisch verzink...
2421
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6841T - Push-pull type toggle clamp with small angle base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.02.2024
05350 - Pneumatic clamps vertical heavy-duty version
norelem
30.04.2024
KSP3 - Pneumatic clamping force blocks
SCHUNK
04.04.2024
PFB. - ELESA-Heavy-duty pneumatic clamps
Elesa
26.09.2023
AMF 6840 - Push-pull type toggle clamp without angle base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청