15mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
T5 type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/t5_type/t5_15_asmtab.prj},{NB=26T5-15BF(8)},{N=26},{SHAPE1=B},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=41.38},{DO=40.60},{W=22},{L=31},{WA=17},{S=2.5},{B=9},{DB=28},{SD=8},{DMAX=20},{DMIN=8},{MASS=0.27},{FLNO=F4531},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=t5_15/t5_15_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
12T5-15AF
12
AF
Carbon steel
19.10
18.25
22
0
17
2.5
0
0
8
5
0.034
F2412
14T5-15AF
14
AF
Carbon steel
22.28
21.45
22
0
17
2.5
0
0
10
6
0.048
F2515
15T5-15AF
15
AF
Carbon steel
23.87
23.05
22
0
17
2.5
0
0
10
6
0.057
F2817
16T5-15BF
16
BF
Carbon steel
25.46
24.60
22
31
17
2.5
9
15
8
6
0.088
F2817
18T5-15BF
18
BF
Carbon steel
28.65
27.80
22
31
17
2.5
9
18
10
6
0.11
F3220
20T5-15BF
20
BF
Carbon steel
31.83
31.00
22
31
17
2.5
9
19
11
6
0.14
F3525
22T5-15BF
22
BF
Carbon steel
35.01
34.25
22
31
17
2.5
9
22
15
8
0.18
F3925
24T5-15BF
24
BF
Carbon steel
38.20
37.40
22
31
17
2.5
9
25
15
8
0.22
F4531
25T5-15BF
25
BF
Carbon steel
39.79
39.00
22
31
17
2.5
9
25
15
8
0.24
F4531
26T5-15BF
26
BF
Carbon steel
41.38
40.60
22
31
17
2.5
9
28
20
8
0.27
F4531
28T5-15BF
28
BF
Carbon steel
44.56
43.75
22
31
17
2.5
9
30
20
8
0.32
F4836
30T5-15BF
30
BF
Carbon steel
47.75
46.95
22
31
17
2.5
9
30
20
8
0.36
F5541
32T5-15BF
32
BF
Carbon steel
50.93
50.10
22
31
17
2.5
9
30
20
10
0.39
F5541
36T5-15BF
36
BF
Carbon steel
57.30
56.45
22
31
17
2.5
9
30
20
10
0.48
F6146
40T5-15BF
40
BF
Carbon steel
63.66
62.85
22
31
17
2.5
9
35
25
10
0.61
F6751
44T5-15BF
44
BF
Carbon steel
70.03
69.20
22
31
17
2.5
9
35
25
10
0.72
F7761
48T5-15BF
48
BF
Carbon steel
76.39
75.55
22
31
17
2.5
9
35
25
10
0.84
F8366
50T5-15BF
50
BF
Carbon steel
79.58
78.75
22
31
17
2.5
9
35
25
10
0.91
F8366
60T5-15BF
60
BF
Carbon steel
95.49
94.65
22
31
17
2.5
9
35
25
10
1.2
F9980
72T5-15BF
72
BF
Carbon steel
114.59
113.75
22
31
17
2.5
9
35
25
12
1.8
F119100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Thermalloy - PV Plate
DAIDO METAL
22.01.2019
10mm
Bando
30.01.2018
15mm
Bando
06.03.2023
P-01
Bando
06.03.2023
6.4mm/7.9mm/9.5mm (Light load)
Bando
06.03.2023
Type RW - Double-Row Angular Contact Roller Rings
THK CO.,LTD.
23.05.2024
15 mm
Bando
06.03.2023
50.8mm
Bando
06.03.2023
25.4mm
Bando
06.03.2023
S8M
Bando
06.03.2023
AT5-020
Bando
06.03.2023
25.4mm
Bando
06.03.2023
AF
Tsubakimoto Chain Co.
12.04.2022
Zahnriemenscheibe - Toothed belt pulleys (metric T-division)
Ketten Fuchs
23.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청