1586 - DIN 2189 S GEWINDEFORMER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1586.prj},{NB=1586 13.157},{J21=1586 13.157},{A22=0.250},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.000},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11},{D7=0.080},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9015860131570},{ID12100=0},{B4=2.674},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=59.900},{D1=6},{E1=MIN},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEFORMER},{J22=HSS-E G 1/4 GFO DIN 5156 RN C MIT SN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN2189},{A1=G},{A24= 1/4},{A5=X},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL01102105h$09},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9015860131570.dxf},{ID10003=9015860131570.stp},{ID10004=9015860131570_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[인치]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1586 7.723
1586 7.723
S GEWINDEFORMER
HSS-E G 1/16 GFO DIN 5156...
GG
HSS-E
DIN 2189
G
0.062
1/16
0.907
28
X
4.900
18
30
90
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.027
R
C
HSS-E
0
TIN
3
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1586 9.728
1586 9.728
S GEWINDEFORMER
HSS-E G 1/8 GFO DIN 5156 ...
GG
HSS-E
DIN2189
G
0.125
1/8
0.907
28
X
5.500
18
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.034
R
C
HSS-E
0
TIN
3
ZYL00702105h$09
ZYL21F7000h$09
1586 13.157
1586 13.157
S GEWINDEFORMER
HSS-E G 1/4 GFO DIN 5156 ...
GG
HSS-E
DIN2189
G
0.250
1/4
1.337
19
X
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.080
R
C
HSS-E
0
TIN
3
ZYL01102105h$09
ZYL21G1100h$09
1586 16.662
1586 16.662
S GEWINDEFORMER
HSS-E G 3/8 GFO DIN 5156 ...
GG
HSS-E
DIN 2189
G
0.375
3/8
1.337
19
X
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
N
0.106
R
C
HSS-E
0
TIN
3
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
1586 20.955
1586 20.955
S GEWINDEFORMER
HSS-E G 1/2 GFO DIN 5156 ...
GG
HSS-E
DIN2189
G
0.500
1/2
1.814
14
X
12.000
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
N
0.224
R
C
HSS-E
0
TIN
3
ZYL01602105h$09
ZYL21G1600h$09
1586 26.441
1586 26.441
S GEWINDEFORMER
HSS-E G 3/4 GFO DIN 5156 ...
GG
HSS-E
DIN2189
G
0.750
3/4
1.814
14
X
16.000
28
53
140
ZYL
21
DIN4000-80
20
h9
N
0.393
R
C
HSS-E
0
TIN
3
ZYL02002105h$09
ZYL21G2000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4493 - DIN2189 C GEWINDEFORMER
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청