14a 2 5r 24 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-2.5R-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_2_5r_24/14a_2_5r_24.prj},{NB=14A-2.5R-24},{PN=14A-2.5R-24},{DESC=International One-4-All Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=2,5},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.12 in. (28.4 mm)},{SHA256=6viXVXnlkeHhyrDRfnHN1Kae3whpfxA4DA2rfFSc08o=},{INAME=00015__14a2d22e5r2dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
14A-2.5R-24
14A-2.5R-24
International One-4-All T...
2,5
24VCT
12V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.25 lbs (0.11 kg)
1.62 in. (41.1 mm)
1.43 in. (36.3 mm)
1.12 in. (28.4 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
73251
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청