피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1406538 - HC-Q05-I-CT-M
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Contact insert for industrial connectors
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/02/05/1406538.prj},{NB=1406538},{MANUID=1406538},{BAH005=230},{AAF726=20},{AAC820=-40},{AAC821=125},{BAA018=21},{BAF016=23.7},{BAA020=25.03},{AAF040=0.015},{BAB577=21},{BAC676=2.500},{AAB940=0.500},{BAC739=0.500},{AAB789=2.500},{AAT080=5},{BAA039=125},{AAB530=2.500},{AAS476=5},{AAB499=4},{AAS465=500},{AAO663=4046356932363},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=1406538},{DESCSHORT=Contact insert},{DESCLONG=Contact insert, number of positions: 5+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 230 V/400 V, 20 A, 0.5 mm² ... 2.5 mm², application: Power},{MANUTYPEDESC=HC-Q05-I-CT-M}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm^2]
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAK496
material connector of connector insert
ⁿ/ₐ
AAB755
Contact insert without contact
ⁿ/ₐ
AAB530
Diameter of the contact
[mm]
AAS476
Number of power contacts
ⁿ/ₐ
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
AAD246
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAS468
Contact type
ⁿ/ₐ
AAC036
wire protection present
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1406538
1406538
Contact insert
Contact insert, number of...
HC-Q05-I-CT-M
4046356932363
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
230
20
not available
V0
-40
125
CSA, EAC, UL Recognized, ...
21
23.7
25.03
0.015
21
2.500
0.500
0.500
2.500
5
Pin
Other copper alloys
125
Ag (alternatively Au)
3
Yes
2.500
5
4
III
D7
turned
No
Yes
500
crimp connection
4046356932363
Contact insert
Contact insert, number of...
HC-Q05-I-CT-M
4063151
1
1
1
1
85366990
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청