14.1 - Guide bars / Steel hardended with lubricant (acc. To VDI 3387)
voestalpine
14. Guide bars, Rectangular guide block, Lockings
Powered by
CAD모델 선택
{voest/14_laschenfuehrungen/14_01_stahl.prj},{NB=VA_Laschen_19218},{IDENTNR=19218},{WF=WF 750/6A-Stahl gehärtet mit Festschmierstoff},{WF6A=WF 750/6A-Stahl gehärtet mit Festschmierstoff},{WF1A=},{A=112},{L1=224},{B=45},{B1=50},{L2=100},{L3=20},{E2=50},{F=28},{R=25.0},{T=21.0},{D1=18},{D2=26},{V=1.000},{STK=3},{MB=M16x50},{D3X=0},{D4X=0.00},{L4=-},{L5=0},{D3=-},{D4=-},{GEWICHT=7.80},{CTN=84833080},{VDI=ähnl. 3387},{VW2=39V1159/23 ALT},{SANKYO1=LF 23},{FIBRO1=2960.73.112.224.045},{FIBBRO2=2960.73.112.224 ALT},{GSB=G229-05-11222445},{BMW1=},{FORD2=},{BMW2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
A
Width a f7
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Height b
[mm]
B1
Distance b1
[mm]
L2
Lenght L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
E2
Hole spacing e2
[mm]
F
Length f
[mm]
R
Radius r
[mm]
T
Height t
[mm]
D1
Diameter Ød1 H13
[mm]
D2
Diameter Ød2 H13
[mm]
STK
Number of screwholes
ⁿ/ₐ
MB
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
D3
Diameter Ød3
ⁿ/ₐ
D4
Diameter Ød4
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19196
19196
63
180
25
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
1.80
84833080
19197
19197
63
200
25
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.00
84833080
19198
19198
63
224
25
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.20
84833080
19199
19199
63
180
36
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.70
84833080
19200
19200
63
200
36
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.90
84833080
19201
19201
63
224
36
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
3.30
84833080
19202
19202
71
180
25
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.00
84833080
19203
19203
71
200
25
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.30
84833080
19204
19204
71
224
25
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.60
84833080
19205
19205
71
180
36
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
2.80
84833080
19206
19206
71
200
36
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
3.30
84833080
19207
19207
71
224
36
36
90
20
50
18
16.0
16.0
14
20
3
M12x40
-
0
-
-
3.60
84833080
19208
19208
90
200
36
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x40
-
0
-
-
4.20
84833080
19209
19209
90
224
36
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x40
-
0
-
-
4.70
84833080
19210
19210
90
250
36
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x40
-
0
-
-
5.20
84833080
19211
19211
90
200
45
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x50
-
0
-
-
6.30
84833080
19212
19212
90
224
45
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x50
-
0
-
-
6.00
84833080
19213
19213
90
250
45
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x50
-
0
-
-
6.50
84833080
19214
19214
112
200
36
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x40
-
0
-
-
5.20
84833080
19215
19215
112
224
36
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x40
-
0
-
-
5.50
84833080
19216
19216
112
250
36
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x40
-
0
-
-
6.82
84833080
19217
19217
112
200
45
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x50
-
0
-
-
6.50
84833080
19218
19218
112
224
45
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x50
-
0
-
-
7.80
84833080
19219
19219
112
250
45
50
100
20
50
28
25.0
21.0
18
26
3
M16x50
-
0
-
-
8.96
84833080
19220
19220
140
315
45
90
150
40
80
36
31.5
25.5
22
33
4
M20x50
-
0
-
-
13.46
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14.1 - Guide bars / WF 750/1A with lubricant (acc. to VDI 3387)
voestalpine
15.06.2023
7.14 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청