피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
13.7 - Cam bottom plates (sim. VDI 3357) Steel hardened without lubricant
voestalpine
13. Cam bottom plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/13_prismenfuehrungen/13_07_stahl.prj},{NB=VA_Prismen_16008},{IDENTNR=16008},{B1=65},{B1X=32.5},{H1=18},{L1=300},{L2=275},{L3=195},{A1=150.000},{B2=250},{H=65},{H2=18},{H3=15},{H2X=47},{H3X=44},{H4=20},{H5=8},{H6=15},{H7=15},{H8=35},{R=7},{V=4.000},{D1=13.0},{D2=20},{D3=12},{D4=14},{GEWICHT=5.20},{WF=Stahl gehärtet},{STH=Stahl gehärtet},{TEIL=U},{L4=150},{ST=12},{ZS=3 x M12},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2978-21-2168921},{VW1=39D952/13},{FORD1=WDX7-65-03065300female},{FORD2=},{OPEL=},{FIATFCA1=G_V_300065_F},{FIAT2=STQ.10015-G_V_300065_F},{FIAT3=STQ.10015-G_V_06150065_F ALT},{VOLVO1=},{FIBRO1=2963.85.065.035.0300},{FIBBRO2=},{SANKYO1=VPON-704},{SANKYO2=VPO-704},{GSB=G233-03-0650300},{VDI=VDI 3357-G-704},{BMW2=B2 2978-22-2168921}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
B1
Width b1 h6
[mm]
H1
Height h1 ± 0.2
[mm]
L1
Length L1 -0.2
[mm]
L2
Length L2 ± 0.2
[mm]
L3
Length L3 ±0.01
[mm]
L4
Length L4 ±0.2
[mm]
H
Height H +0.05
[mm]
H2
Thickness ±0.01
[mm]
H3
±0.2
[mm]
H4
Height h4
[mm]
R
Radius
[mm]
D1
H13
[mm]
D2
H13
[mm]
D3
H7
[mm]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16015
16015
65
18
150
125
45
-
65
18
15
20
7
13.0
20
12
2 x M12
3.00
84833080
16016
16016
65
18
200
175
95
-
65
18
15
20
7
13.0
20
12
2 x M12
3.50
84833080
16017
16017
65
18
250
225
145
125
65
18
15
20
7
13.0
20
12
3 x M12
3.20
84833080
16008
16008
65
18
300
275
195
150
65
18
15
20
7
13.0
20
12
3 x M12
5.20
84833080
16004
16004
125
28
150
125
45
-
85
28
24
15
10
17.5
26
16
2 x M16
6.30
84833080
16005
16005
125
28
200
175
95
-
85
28
24
15
10
17.5
26
16
2 x M16
8.62
84833080
16006
16006
125
28
250
225
145
125
85
28
24
15
10
17.5
26
16
3 x M16
10.62
84833080
16007
16007
125
28
300
275
195
150
85
28
24
15
10
17.5
26
16
3 x M16
12.82
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
13.7 - Cam bottom plates (sim. VDI 3357) WF 750/1A with lubricant
voestalpine
15.06.2023
13.6 - Cam bottom plates Steel hardened without lubricant
voestalpine
15.06.2023
EH 1548. - V-Blocks
Halder
15.11.2022
K1376 - Prism jaws for NC vice
KIPP
07.05.2024
17000291001 - Clamping element actima, prism
SToxxparts
31.05.2022
K0819 - V-Blocks vertical
KIPP
08.05.2024
5165.1. Prism guide (Steel) - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
AMF 6363-**-040 - V-block, 90°
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
K0819 - V-Block, vertical
KIPP
08.05.2024
EH 1148. - V-Blocks
Halder
15.11.2022
MPS-60 - Mink Prisma-System
Mink Bürsten
01.04.2022
K1754 - Attachment jaws with prism for fixed jaws DS and ES
KIPP
08.05.2024
EH 1048. - V-Blocks
Halder
15.11.2022
SN4185 - Prism guide VDI 3357
STRACK
01.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청