13.1 - Adapt plate (steel) for 13.1
voestalpine
13. Cam bottom plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/13_prismenfuehrungen/13_01_absplatte.prj},{NB=VA_Platte_19733},{IDENTNR=19733},{WERKSTOFF=Stahl},{STH=Stahl gehärtet},{TEIL=B},{ABSPLT=19733},{B=65},{L=300},{H=35},{L1=200},{L2=250},{H1=47},{H2=18},{H3=15},{H4=65},{D1=11.0},{D2=17.5},{D3=10},{D4=12},{STK=3},{V=4},{GEWICHT=0.68},{CTN=84833080},{RENAULT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
B
Width b -2
[mm]
L
Length L -2
[mm]
H
Height h ± 0.05
[mm]
L1
Length L1 ± 0.01
[mm]
L2
Length L2 ±0.1
[mm]
H1
Height h1 +0.025
[mm]
H3
Height h3
[mm]
H4
Height H ± 0.05
[mm]
D1
Diameter Ød1
[mm]
D2
Diameter Ød2
[mm]
D3
Diameter Ød3 +0.5
[mm]
D4
Diameter Ød4
[mm]
STK
Number of cheese head screws
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19730
19730
Stahl
65
150
35
50
100
47
15
65
11.0
17.5
10
12
2
0.30
84833080
19731
19731
Stahl
65
200
35
100
150
47
15
65
11.0
17.5
10
12
2
0.46
84833080
19732
19732
Stahl
65
250
35
150
200
47
15
65
11.0
17.5
10
12
3
0.61
84833080
19733
19733
Stahl
65
300
35
200
250
47
15
65
11.0
17.5
10
12
3
0.68
84833080
19734
19734
Stahl
125
150
60
50
100
52
30
85
17.5
26.0
16
18
2
0.68
84833080
19735
19735
Stahl
125
200
60
100
150
52
30
85
17.5
26.0
16
18
2
0.91
84833080
19736
19736
Stahl
125
250
60
150
200
52
30
85
17.5
26.0
16
18
3
1.14
84833080
19737
19737
Stahl
125
300
60
200
250
52
30
85
17.5
26.0
16
18
3
1.37
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청