피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex taper bored sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_semplici/tbs12b_1.prj},{NB=TS11023},{CODE=TS11023},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2.0},{H1=11.1},{Z=23},{DE=149.0},{DP=139.90},{DD=108},{H=45},{PB=2517},{ET=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
ET
Type
ⁿ/ₐ
TS11013
TS11013
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
13
87.5
79.59
60
25
1210
1
TS11014
TS11014
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
14
93.6
85.61
70
25
1610
1
TS11015
TS11015
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
15
99.8
91.63
70
25
1610
1
TS11016
TS11016
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
16
105.5
97.65
75
25
1610
1
TS11017
TS11017
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
17
111.5
103.67
76
25
1610
1
TS11018
TS11018
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
18
118.0
109.71
90
32
2012
1
TS11019
TS11019
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
19
124.2
115.75
90
32
2012
1
TS11020
TS11020
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
20
129.7
121.78
90
32
2012
1
TS11021
TS11021
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
21
136.0
127.82
102
45
2517
1
TS11022
TS11022
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
22
141.8
133.86
102
45
2517
1
TS11023
TS11023
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
23
149.0
139.90
108
45
2517
1
TS11024
TS11024
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
24
153.9
145.94
108
45
2517
1
TS11025
TS11025
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
25
160.0
152.00
108
45
2517
1
TS11026
TS11026
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
26
165.9
158.04
108
45
2517
1
TS11027
TS11027
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
27
172.3
164.00
108
45
2517
1
TS11028
TS11028
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
28
178.0
170.13
108
45
2517
1
TS11030
TS11030
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
30
190.5
182.25
108
45
2517
1
TS11038
TS11038
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
38
239.0
230.69
108
45
2517
1
TS11045
TS11045
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
45
282.5
273.10
108
45
2517
1
TS11057
TS11057
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
57
355.4
345.81
108
45
2517
1
TS11076
TS11076
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
76
469.9
460.99
108
45
2517
1
TS11095
TS11095
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
95
585.1
576.17
108
45
2517
1
TS11114
TS11114
19.05
11.68
12.07
19
2.0
11.1
114
700.6
691.36
108
64
2517
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
Taper bushes (Standard stock bores series in inches) - Taper bushes (Standa...
Sati
09.01.2023
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
16B-1 ( 25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN ...
Sati
11.11.2022
08B-3 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
16b-1 (25,4 x 17,02 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청