카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1298-38 - Conc. const., univ. install. housing
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1298_38.prj},{NB=1298-38(2)},{CNSORDERNO=1298-38},{BZ=Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x200 mm},{LOD=2},{L=258},{B=188},{T=200},{EO=194 x 124},{GE=180},{DS=>= 240},{WS=>= 240},{REM20=4},{REM25=20},{REM32=8},{REM40=8},{REM50=6},{GFABO=8},{LHL=1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu},{AN=8},{REM63=-},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=1.500},{CNSVOLUMEEXACT=11.044},{CNSEAN=4013456543829},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1298_38.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
EO
Example of application
[mm]
GE
Device installation depth
[mm]
DS
Ceiling thickness
[mm]
WS
Wall thickness
[mm]
REM20
Tube entries up to M20
ⁿ/ₐ
REM25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
REM32
Tube entries up to M32
ⁿ/ₐ
REM40
Tube entries up to M40
ⁿ/ₐ
REM50
Tube entries up to M50
ⁿ/ₐ
GFABO
Installation opening
ⁿ/ₐ
LHL
max. output halogen luminaires
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
REM63
Tube entries up to M63
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[kg]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
1298-38
1298-38
Conc. const., univ. insta...
258
188
200
194 x 124
180
>= 240
>= 240
4
20
8
8
6
8
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
8
-
1.500
11.044
4013456543829
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청