카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1292-13 - Instal. housing intermediate frame
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_13.prj},{NB=1292-13(2)},{CNSORDERNO=1292-13},{BZ=Einbaugehäuse Zwischenrahmen, für KompaX® 2, Einbauhöhe 25 mm},{LOD=2},{GR=25},{IP=5},{OP=10},{ENO=920 897 219},{CNSMASSEXACT=158.000},{CNSVOLUMEEXACT=5.760},{CNSEAN=4013456350717},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingeraste - Vergrößerung der Einbauhöhe um 25 mm - mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-13},{PICTURESMALL=1292_13.png},{ETIM40=EC002472}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
GR
Increasing installation height
[mm]
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1292-13
1292-13
Instal. housing intermedi...
25
920 897 219
158.000
5.760
4013456350717
wird zwischen Front- und ...
EC002472
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청