카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1282-65 - Install. housing, HaloX® 180 front part
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_65.prj},{NB=1282-65(2)},{CNSORDERNO=1282-65},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=160},{LB=172},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547070},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton (1282-65) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 172 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-65},{PICTURESMALL=1282_65.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
BZ
Description
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
LB
Min. luminaire covering Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1282-65
1282-65
Install. housing, HaloX® ...
160
172
85.800
1.432
4013456547070
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청