Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1249-50 - Conc. construction ceiling box 45°
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1249_50_asmtab.prj},{NB=1249-50(2)},{CNSORDERNO=1249-50},{BZ=Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm},{LOD=2},{T=55},{ALO=60},{M25=4},{AT=2},{IP=10},{OP=250},{CNSMASSEXACT=35.900},{CNSVOLUMEEXACT=0.318},{CNSEAN=4013456331303},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1249-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken 2-teilig,Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Leitungen bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm},{PPATH=../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/1249_50_asmtpl.prj},{PICTURESMALL=1249_50.png},{ETIM40=EC002601}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 2. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1249-11 - B1 domed box 45°
KAISER
21.02.2023
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
ALO
Exit opening Ø
[mm]
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
AT
Number of parts
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1249-50
1249-50
Conc. constr. ceiling box...
55
60
4
2
35.900
0.318
4013456331303
Luminaire connection box ...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청