12.3 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
voestalpine
12. Cam stroke plates with/without roller
Powered by
CAD모델 선택
{voest/12_ueberlaufkeile/12_03_stahl.prj},{NB=VA_Keile_18202},{IDENTNR=18202},{WF=Stahl gehärtet},{B=150},{B1=20},{A=25},{STK=2 x M12},{V=5},{D1=13},{D2=20},{S=35},{S2=20},{R=1},{R1=3},{R2=5},{R3=15},{L=75},{L1=35},{L2=17.5},{GEWICHT=2.50},{CTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
B
Width b
[mm]
B1
Width b1 ±0.2
[mm]
A
Angle ( ° )
ⁿ/ₐ
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D2
H13
[mm]
S
[mm]
S2
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
±0.2
[mm]
L
±0.05
[mm]
L1
±0.5
[mm]
L2
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
18200
18200
100
20
25
2 x M12
13
20
35
20
1
3
5
15
75
35
17.5
1.70
84833080
18201
18201
100
20
30
2 x M12
13
20
35
20
1
3
5
15
75
35
17.5
1.54
84833080
18202
18202
150
20
25
2 x M12
13
20
35
20
1
3
5
15
75
35
17.5
2.50
84833080
18203
18203
150
20
30
2 x M12
13
20
35
20
1
3
5
15
75
35
17.5
2.50
84833080
18204
18204
200
30
25
3 x M12
13
20
35
20
1
3
5
15
75
35
17.5
3.40
84833080
18205
18205
200
30
30
3 x M12
13
20
35
20
1
3
5
15
75
35
17.5
3.18
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
12.3 - Cam stroke plates / WF 750/1A
voestalpine
15.06.2023
852C Roller Transfer Plate for Modular Belt - Conveyor Components
LILAI Chain
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청