12.2 - Cam stroke plates / Steel hardened without lubricant
voestalpine
12. Cam stroke plates with/without roller
Powered by
CAD모델 선택
{voest/12_ueberlaufkeile/12_02_stahl.prj},{NB=VA_Keile_19393},{IDENTNR=19393},{WF1=},{WERKSTOFF=WF 750/6A-Stahl gehärtet mit Festschmirstoff},{V=1},{B=125},{L=150},{S=45},{B1=105},{L1=65},{D1=14},{D2=20},{S1=15},{R=3},{R1=5},{R2=15},{L2=95.14},{B2=20},{ZS=3 x M12},{GEWICHT=5.30},{CTN=84833080},{FORD1=},{FORD2=},{FORD3=},{GM1=},{OPEL=},{SANKYO1=SNW111512},{GSB=},{NAAMS=W111512}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
B
Width b ±0.5
[mm]
L
Length L ±0.2
[mm]
S
Thickness s ±0.05
[mm]
B1
Width b1 ±0.2
[mm]
L1
Length L1 ± 0.2
[mm]
D1
H13
[mm]
D2
H13
[mm]
S1
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
±0.02
[mm]
L2
+0.05
[mm]
B2
[mm]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19390
19390
WF 750/6A-Stahl gehärtet ...
100
125
30
80
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
2.40
84833080
19348
19348
Stahl gehärtet ohne Fests...
100
125
30
80
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
2.56
84833080
19391
19391
WF 750/6A-Stahl gehärtet ...
125
125
30
105
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
3.00
84833080
19349
19349
Stahl gehärtet ohne Fests...
125
125
30
105
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
3.80
84833080
19392
19392
WF 750/6A-Stahl gehärtet ...
100
150
45
80
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
4.30
84833080
19350
19350
Stahl gehärtet ohne Fests...
100
150
45
80
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
4.32
84833080
19393
19393
WF 750/6A-Stahl gehärtet ...
125
150
45
105
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
5.30
84833080
19351
19351
Stahl gehärtet ohne Fests...
125
150
45
105
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
6.60
84833080
19394
19394
WF 750/6A-Stahl gehärtet ...
100
170
60
80
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
6.40
84833080
19352
19352
Stahl gehärtet ohne Fests...
100
170
60
80
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
6.34
84833080
19395
19395
WF 750/6A-Stahl gehärtet ...
125
170
60
105
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
8.00
84833080
19353
19353
Stahl gehärtet ohne Fests...
125
170
60
105
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
10.00
84833080
19426
19426
Stahl gehärtet ohne Fests...
160
170
60
140
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
10.30
84833080
19427
19427
Stahl gehärtet ohne Fests...
160
125
30
140
70
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
4.60
84833080
19428
19428
Stahl gehärtet ohne Fests...
160
150
45
140
65
14
20
15
3
5
15
95.14
20
3 x M12
7.08
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
12.1 - Cam stroke plates Steel hardened acc. to 3357 and Steel plasma-nitro...
voestalpine
15.06.2023
18.1 - Centering unit
voestalpine
15.06.2023
2.1 - Bushings without flange
voestalpine
14.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청