113 D L
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_solid_arm
toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock
horizontal_toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_solid_arm/toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock/horizontal_toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock/113_d_l.prj},{NB=113 - 2 - D - L},{SHA256=KIUa5ZP5M/tPIpSxI/e75nVUhHv8Oc57SicOB3hwjKk=},{INAME=113_2_d_l},{NAME=113_2_d_l},{MODELNO=113 - 2 - D - L},{F1=1000},{F2=750},{F3=300},{F4=220},{F5=1200},{F6=1000},{F7=350},{F8=250},{FI1=7:1},{FI2=3:1},{ANGLE=90},{WEIGHT=250},{A=34.0},{B=45},{B2=5},{C1=60},{C2=110},{C3=160},{E=20},{F=25,5 - 33,5},{G=34.0},{H=90},{H2=149},{J=14.0},{L=184},{M=Ø 6},{N=6 x 10},{X1=13},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/113-D.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/113-D.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
F5
Force
[N]
F6
Force
[N]
F7
Force
[N]
F8
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(C1) YIELD (F2:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
113 - 1 - D - L
113 - 1 - D - L
850
650
200
100
1000
800
200
125
7:1
3:1
90
140
32.0
32
5
40
90
140
13,5 - 21,5
19 - 21,5
55.0
73
128
10.0
148
-
5 x 9
12
113 - 2 - D - L
113 - 2 - D - L
1000
750
300
220
1200
1000
350
250
7:1
3:1
90
250
34.0
45
5
60
110
160
20
25,5 - 33,5
34.0
90
149
14.0
184
Ø 6
6 x 10
13
113 - 3 - D - L
113 - 3 - D - L
2300
1250
560
400
2500
1350
740
530
8:1
4:1
90
370
38.5
46
6
58
108
158
24 - 25
27,5 - 32,5
41.0
107
183
14.0
215
Ø 6
7 x 9,5
16
113 - 4 - D - L
113 - 4 - D - L
3500
1800
900
700
3650
2000
1035
800
9:1
4:1
90
870
54.0
60
8
91
141
191
32
32 - 40
46.5
135
230
19.0
296
Ø 8,5
9 x 13
18
113 - 5 - D - L
113 - 5 - D - L
4500
2000
1250
1000
5000
2125
1350
1080
10:1
5:1
90
1720
75.0
66
10
117
167
217
42 - 53
42
54.0
177
291
25.5
345
Ø 10
10 x 15,5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
241_L
Kukamet
25.10.2019
K1463 - Toggle clamps, horizontal, stainless steel with force sensor
KIPP USA
05.06.2024
AMF 6811P - Heavy vertical toggle clamp with horizontal base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
08.02.2024
241
Kukamet
25.10.2019
Modèle 26-260 - Sauterelle horizontale combiclamp à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.01.2022
AMF 6812P - Heavy vertical toggle clamp with vertical base and mounting hol...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
08.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청