1065 - DIN 371 FIRE GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1065.prj},{NB=1065 6.000},{J21=1065 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.017},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010650060000},{ID12100=0},{B4=3.000},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{D3=10},{D4=106.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=FIRE GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE FIRE GBO MJ 6 X1 DIN 371 NI-10},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=MJ},{A5=4HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=FIRE},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010650060000.dxf},{ID10003=9010650060000.stp},{ID10004=9010650060000_prop.xml},{ID10005=A_9010650060000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1065 3.000
1065 3.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 3 X0,...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
3
0.500
4HX
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.005
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1065 4.000
1065 4.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 4 X0,...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
4
0.700
4HX
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.008
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1065 5.000
1065 5.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 5 X0,...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
5
0.800
4HX
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.014
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1065 6.000
1065 6.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 6 X1 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
6
1.000
4HX
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.017
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1065 8.000
1065 8.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 8 X1,...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
8
1.250
4HX
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
R
0.034
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1065 10.000
1065 10.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 10 X1...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
10
1.500
4HX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
R
0.002
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
1065 12.000
1065 12.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 12X1,...
GG
PM HSS-E
DIN 376
MJ
12
1.750
4HX
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
R
0.058
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
1065 16.000
1065 16.000
FIRE GEWINDEBOHRER
PM HSSE FIRE GBO MJ 16 X2...
GG
PM HSS-E
DIN 376
MJ
16
2.000
4HX
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
R
0.126
R
C
HSS-E-PM
0
FIRE
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청