피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1024970000 - KLIPPON STB 1 MS HT
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Electrical cabinet (empty)
Electrical cabinet, Empty enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/01/01/1024970000.prj},{NB=1024970000},{MANUID=1024970000},{AAP429=0},{AAP542=0},{AAS577=6},{AAT099=7032},{AAF040=1.218},{BAB577=87},{BAA020=126},{BAF016=158.9},{AAD931=85381000},{AAO676=1024970000},{AAO663=4032248745197},{PREVIEW=../../../../_pool_/7a/11/10249700009999.png},{MANUTYPEDESC=KLIPPON STB 1 MS HT},{DESCSHORT=Metal housing, Klippon STB (Small Terminal Box) Sheet steel enclosure, 120 x 120 x 80 mm},{DESCLONG=Metal housing for use in industrial applications. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.},{GTIN=4032248745197},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB644=Yes},{AAB681=No},{AAB770=No},{AAC218=No},{AAC265=No},{AAG021=IK09}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB644
suitable for outside installation
ⁿ/ₐ
AAB681
suitable for metric installation
ⁿ/ₐ
AAB770
ventilation door present
ⁿ/ₐ
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
AAC265
back door present
ⁿ/ₐ
AAG021
impact strength
ⁿ/ₐ
AAM272
wall build in possible
ⁿ/ₐ
AAP429
Number of doors front
ⁿ/ₐ
AAP542
Number of locks
ⁿ/ₐ
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
[W]
AAT099
Color number according to RAL
ⁿ/ₐ
AAZ486
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAD290
Assembly on floor is possible
ⁿ/ₐ
BAD308
Wall assembly possible
ⁿ/ₐ
BAF634
Material
ⁿ/ₐ
BAF728
Mounting plate present
ⁿ/ₐ
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1024970000
1024970000
KLIPPON STB 1 MS HT
Metal housing, Klippon ST...
Metal housing for use in ...
4032248745197
Weidmueller Group
Yes
No
No
No
No
IK09
No
0
0
6
7032
NEMA 4
pebble grey
Steel
No
Yes
Sheet steel
No
powder-coated
IP66
1.218
87
126
158.9
85381000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SABP - Small ABS terminal box
nVent HOFFMAN
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청