1000D004 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10d04.prj},{NB=10-00-D004-0040-0180},{S=M 4},{L=18},{L1=4,5,6,8,10,12},{L2=4,5,6,8,10,12,14},{L3=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L4=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{L5=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{L6=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-D004-0020-0040
M 2
4
10-00-D004-0020-0040
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D004-0020-0050
M 2
5
10-00-D004-0020-0050
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D004-0020-0060
M 2
6
10-00-D004-0020-0060
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D004-0020-0080
M 2
8
10-00-D004-0020-0080
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D004-0020-0100
M 2
10
10-00-D004-0020-0100
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D004-0020-0120
M 2
12
10-00-D004-0020-0120
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D004-0026-0040
M 2.6
4
10-00-D004-0026-0040
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D004-0026-0050
M 2.6
5
10-00-D004-0026-0050
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D004-0026-0060
M 2.6
6
10-00-D004-0026-0060
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D004-0026-0080
M 2.6
8
10-00-D004-0026-0080
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D004-0026-0100
M 2.6
10
10-00-D004-0026-0100
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D004-0026-0120
M 2.6
12
10-00-D004-0026-0120
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D004-0026-0140
M 2.6
14
10-00-D004-0026-0140
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D004-0030-0040
M 3
4
10-00-D004-0030-0040
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0050
M 3
5
10-00-D004-0030-0050
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0060
M 3
6
10-00-D004-0030-0060
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0070
M 3
7
10-00-D004-0030-0070
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0080
M 3
8
10-00-D004-0030-0080
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0100
M 3
10
10-00-D004-0030-0100
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0120
M 3
12
10-00-D004-0030-0120
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0140
M 3
14
10-00-D004-0030-0140
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0150
M 3
15
10-00-D004-0030-0150
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0160
M 3
16
10-00-D004-0030-0160
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0180
M 3
18
10-00-D004-0030-0180
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D004-0030-0200
M 3
20
10-00-D004-0030-0200
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6x0.5
5.5x0.7
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000102 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000402 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000403 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10120004 - Stainless SUS316L(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
1000D002 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000004 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020001 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
CQ2Y BOLT - Mounting Bolt For CQSY
SMC Corporation
11.08.2023
00000001 - Steel(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000204 - U-Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청