카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
100 166 - 5.1 Profile shafts
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Profile shaft
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/profilwelle/100_166_51_profilwelle.prj},{NB=100 166_5.1 Profilwelle_80},{IDNR=100 166_5.1 Profilwelle},{CON=100 166},{BEZ=5.1 Profilwelle},{INFO=Info PDF},{A=20},{L=80},{MT=152},{LP=11563.94},{LXLY=5781.97},{G=2.10},{INFOPAGE=profilwelle},{CNSORDERNOHELP=100 166}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
MT
Max. torque
[Nm]
LP
Polar moment of inertia
[mm^4]
LXLY
Principal moment of inertia
[mm^4]
G
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
100 166 - L = 80_5.1 Prof...
100 166 - L = 80
5.1 Profile shafts
20
152
11563.94
5781.97
2.10
0.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청