피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
10.2 - Multiple area guiding stripes with 2 sliding areas; Thickness = 25mm
voestalpine
10. Multiple area guiding stripes
Powered by
CAD모델 선택
{voest/10_mehrflaechen_fuehrungen/10_02.prj},{NB=VA_Leisten_18402},{IDENTNR=18402},{B=50},{L=250},{L1=100},{FORM=B},{STK=3 x M10},{V=2},{D1=11},{D2=18},{S=25},{S1=12},{R=3},{GEWICHT=2.56},{CTN=84833080},{GM1=90.75.70-B250},{OPEL=F33 040032 ALT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
B
Width b ±0.05
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Distance L1 ±0.2
[mm]
FORM
Style
ⁿ/ₐ
STK
Number of cheese head screws
ⁿ/ₐ
S
Thickness s ±0.025
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
18400
18400
50
150
100
A
2 x M10
25
1.20
84833080
18401
18401
50
200
150
A
2 x M10
25
1.64
84833080
18402
18402
50
250
100
B
3 x M10
25
2.56
84833080
18406
18406
75
150
100
A
2 x M10
25
1.90
84833080
18407
18407
75
200
75
B
3 x M10
25
1.90
84833080
18408
18408
75
250
100
B
3 x M10
25
3.10
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10.1 - Multiple area guiding stripes with 2 or 3 sliding areas
voestalpine
15.06.2023
10.8 - Multiple area guiding stripes with 2 sliding areas
voestalpine
15.06.2023
10.6 - Multiple area guiding stripes with 2 sliding areas
voestalpine
15.06.2023
102209 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
2203124 - HCS-T MICRO C C C C 7035
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
SO 51625 - Adjustable male adaptor union
SERTO
11.03.2024
S - Cutting ring, very light series
Gates Tube Fittings
27.11.2023
E40187 - Adapters for small volumetric flow quantities
ifm_electronic
23.04.2024
SGWMB-OUA.1 Smart Communication Card
ABB Low Voltage & Systems
27.10.2023
ART. 211 - Ogive
Pneumax
11.04.2022
RBP37 - Self-lubricating plate
Rigon
16.10.2023
11.3 - L-Gibs with / withoutmounting holes
voestalpine
15.06.2023
7.7 - Wear plates, thickness = 8 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm
voestalpine
15.06.2023
10.5 - Multiple area guiding stripes with 4 sliding areas
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청