카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
1.2436S - Precision ground flat steel with machining allowance
Intercom
Steels
Precision ground flats according to DIN 59350
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/acciai/piatti_di_precisione_din59350/piatti_di_precisione_1_2436s.prj},{NB=1.2436S_Finemente_rettificato_con_sovrametallo_(50.3_2.2_500)},{LARGHEZZA=50.3},{SPESSORE=2.2},{SX=2.2,3.2,4.2,5.2,6.2,8.2,10.4,12.4,15.4,20.4,25.4,30.4,40.4},{LUNGHEZZA=500},{MATERIALE=1.2436 (X 210 CrW 12)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
LARGHEZZA
Width
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
1.2436S Precision ground ...
10.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
15.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
20.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
25.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
30.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
40.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
50.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
60.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
80.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
100.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
125.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
150.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
200.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
250.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
1.2436S Precision ground ...
300.3
1.2436 (X 210 CrW 12)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0759 - Linear scales self-adhesive, stainless steel
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청