1/2 Inch Leveler
Atlas Casters
Leveler
Powered by
CAD모델 선택
{atlascasters/leveler/1_2_inch.prj},{NB=LV5013-AZ-SS},{SHA256=qgUxQ1AaLoA7dHBHIiUQwI52QXDNSlpuXK/VWoZCsMM=},{INAME=lv50132daz2dss},{PN=LV5013-AZ-SS},{LOAD=500},{MAT=Anodized Foot},{MOUNT=SS Stud},{THREAD=1/2-13},{LENGTH=3.0},{DESCRIPTION=1/2-13 X 3.0 Leveler: Anodized Foot, SS Stud},{SPECSHEET=http://atlascasters.com/spec/spec.php?partno=LV5013-AZ-SS},{QUOTE=http://atlascasters.com/quote/quote.php?form=cad&partno=LV5013-AZ-SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
LOAD
Load Capacity
[lbs]
MAT
Material Option
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mounting Option
ⁿ/ₐ
THREAD
Stud Thread
ⁿ/ₐ
LENGTH
Stud Length
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LV5013-AL-SS
LV5013-AL-SS
500
Aluminum Foot
SS Stud
1/2-13
3.0
1/2-13 X 3.0 Leveler: Alu...
LV5013-AL-SX
LV5013-AL-SX
500
Aluminum Foot
SS Hex Stud
1/2-13
3.0
1/2-13 X 3.0 Leveler: Alu...
LV5013-AL-ZC
LV5013-AL-ZC
500
Aluminum Foot
Zinc Stl Stud
1/2-13
3.0
1/2-13 X 3.0 Leveler: Alu...
LV5013-AZ-SS
LV5013-AZ-SS
500
Anodized Foot
SS Stud
1/2-13
3.0
1/2-13 X 3.0 Leveler: Ano...
LV5013-AZ-SX
LV5013-AZ-SX
500
Anodized Foot
SS Hex Stud
1/2-13
3.0
1/2-13 X 3.0 Leveler: Ano...
LV5013-SS-SS
LV5013-SS-SS
500
Stainless Foot
SS Stud
1/2-13
3.0
1/2-13 X 3.0 Leveler: Sta...
LV5013-SS-SX
LV5013-SS-SX
500
Stainless Foot
SS Hex Stud
1/2-13
3.0
1/2-13 X 3.0 Leveler: Sta...
LV5014-AZ-SX
LV5014-AZ-SX
500
Anodized Foot
SS Hex Stud
1/2-14
3.0
1/2-14 X 3.0 Leveler: Ano...
LV5014-SS-SX
LV5014-SS-SX
500
Stainless Foot
SS Hex Stud
1/2-14
3.0
1/2-14 X 3.0 Leveler: Sta...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청