08B-3 (12,7 x 7,75 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/sp08b_3_ghisa.prj},{NB=RT09057},{CODE=RT09057},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H3=34.9},{Z=57},{DE=236.4},{DP=230.54},{DD=100},{D=23},{H=60},{L5=13},{L3=9},{L4=8},{DM100=110},{DM200=180},{L1=28},{L2=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RT09038
RT09038
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
38
158.6
153.80
100
23
60
RT09045
RT09045
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
45
188.0
182.07
100
23
60
RT09057
RT09057
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
57
236.4
230.54
100
23
60
RT09076
RT09076
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
76
313.3
307.33
100
23
60
RT09095
RT09095
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
95
390.1
384.11
120
23
67
RT09114
RT09114
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
114
466.9
460.90
120
23
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청