08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co08b_2.prj},{NB=CD09043},{CODE=CD09043},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H2=21},{Z=43},{DE=179.7},{DP=173.99},{D=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD09008
CD09008
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
8
37.2
33.18
10
CD09009
CD09009
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
9
41.0
37.13
10
CD09010
CD09010
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
10
45.2
41.10
10
CD09011
CD09011
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
11
48.7
45.07
10
CD09012
CD09012
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
12
53.0
49.07
10
CD09013
CD09013
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
13
57.4
53.06
10
CD09014
CD09014
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
14
61.8
57.07
10
CD09015
CD09015
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
15
65.5
61.09
10
CD09016
CD09016
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
16
69.5
65.10
12
CD09017
CD09017
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
17
73.6
69.11
12
CD09018
CD09018
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
18
77.8
73.14
12
CD09019
CD09019
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
19
81.7
77.16
12
CD09020
CD09020
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
20
85.8
81.19
12
CD09021
CD09021
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
21
89.7
85.22
16
CD09022
CD09022
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
22
93.8
89.24
16
CD09023
CD09023
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
23
98.2
93.27
16
CD09024
CD09024
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
24
101.8
97.29
16
CD09025
CD09025
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
25
105.8
101.33
16
CD09026
CD09026
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
26
110.0
105.36
16
CD09027
CD09027
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
27
114.0
109.40
16
CD09028
CD09028
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
28
118.0
113.42
16
CD09029
CD09029
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
29
122.0
117.46
16
CD09030
CD09030
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
30
126.1
121.50
16
CD09031
CD09031
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
31
130.2
125.54
16
CD09032
CD09032
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
32
134.3
129.56
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청