광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - Thread: metric fine thread, cylindrical, sealed by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_s.prj},{NB=0184552007},{BZ=0184552007},{VK=24-SDSC-S20-M27E},{REIHE1=S 20},{REIHEL=-},{PN=PN 420},{GEWD2=M 27 x 2},{P=1.500},{D2=27.000},{EINBD=31.900},{KBOHRUNG=16.000},{LG=47.0},{L2=20.5},{SW1=32},{I=16},{INFO=Katalog},{VERS=2},{PPAGE=93},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.5},{KONUSAD=22.9},{KBOEH=34.000},{KGEW=M30x2},{NDMKGEW=30.0},{KDMKGEW=27.546},{PKGEW=2.0},{A2=3.000},{ADDR=29.300},{I1=16.000},{F1=4.000},{SW3=36},{H=24.0},{EINF1=4.000},{L11=0.000},{BOD=20.400},{D3H=10.0},{D3H1=7.0},{D1=20.000},{D33=13.5},{X=3.500},{D4=16.300},{KBH=14.000},{RANLP=0.000},{RD1=0.000},{D3=16.000},{RD=0.000},{L1=42.0},{VER=1.000},{VER1=1.000},{ROHRAD=12.000},{AM=70},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_s}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
ⁿ/ₐ
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
EINBD
d7
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
Length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0784492000
0784492000
24-SDS-S6-M12E
S 6
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
32.0
13.0
17
12
1785602000
1785602000
24-SDS-S8-M12E
S 8
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
34.0
15.0
17
12
0784502000
0784502000
24-SDS-S8-M14E
S 8
PN 800
M 14 x 1,5
18.900
5.000
34.0
15.0
19
12
1785432000
1785432000
24-SDS-S8-M18E
S 8
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
5.000
36.5
17.5
24
12
1785342000
1785342000
24-SDS-S8-M22E
S 8
PN 630
M 22 x 1,5
26.900
5.000
41.0
20.0
27
14
1796512000
1796512000
24-SDS-S10-M12E
S 10
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
34.5
15.0
19
12
0784512000
0784512000
24-SDS-S10-M16E
S 10
PN 800
M 16 x 1,5
21.900
7.000
34.5
15.0
22
12
1785672000
1785672000
24-SDS-S10-M18E
S 10
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
7.000
36.5
17.0
24
12
1785592000
1785592000
24-SDS-S12-M12E
S 12
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
36.0
16.5
22
12
1796332000
1796332000
24-SDS-S12-M14E
S 12
PN 800
M 14 x 1,5
18.900
5.000
36.0
16.5
22
12
1785172000
1785172000
24-SDS-S12-M16E
S 12
PN 800
M 16 x 1,5
21.900
7.000
36.0
16.5
22
12
0784522000
0784522000
24-SDS-S12-M18E
S 12
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
8.000
36.5
17.0
24
12
1795192000
1795192000
24-SDS-S12-M20E
S 12
PN 630
M 20 x 1,5
25.900
8.000
39.0
17.5
27
14
1784832000
1784832000
24-SDS-S12-M22E
S 12
PN 630
M 22 x 1,5
26.900
8.000
39.0
17.5
27
14
1784672000
1784672000
24-SDS-S14-M18E
S 14
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
8.000
39.0
19.0
24
12
0784532000
0784532000
24-SDS-S14-M20E
S 14
PN 630
M 20 x 1,5
25.900
10.000
41.0
19.0
27
14
1785372000
1785372000
24-SDS-S16-M16E
S 16
PN 800
M 16 x 1,5
21.900
7.000
39.0
18.5
27
12
0784062000
0784062000
24-SDS-S16-M18E
S 16
PN 420
M 18 x 1,5
23.900
10.000
38.5
18.0
27
12
0784542000
0784542000
24-SDS-S16-M22E
S 16
PN 630
M 22 x 1,5
26.900
12.000
41.0
18.5
27
14
1784682000
1784682000
24-SDS-S16-M27E
S 16
PN 420
M 27 x 2
31.900
12.000
45.0
20.5
32
16
0784022000
0784022000
24-SDS-S20-M22E
S 20
PN 420
M 22 x 1,5
26.900
12.000
45.0
20.5
32
14
1785782000
1785782000
24-SDS-S20-M26E
S 20
PN 420
M 26 x 1,5
31.900
16.000
47.0
20.5
32
16
0784552000
0784552000
24-SDS-S20-M27E
S 20
PN 420
M 27 x 2
31.900
16.000
47.0
20.5
32
16
1798432000
1798432000
24-SDS-S25-M26E
S 25
PN 800
M 26 x 1,5
31.900
16.000
51.0
23.0
41
16
1784792000
1784792000
24-SDS-S25-M27E
S 25
PN 420
M 27 x 2
31.900
16.000
51.0
23.0
41
16
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청