07000177000 - Telescopic rail with full extension and self-closing feature
SToxxparts
07 Drive technology
07000177000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000177000/07000177000.prj},{NB=07000177003},{PREVIEW=07000177000.png},{ARTNR=07000177003},{L1=500},{L2=500},{L3=1000},{A1=352},{A2=384},{A3=-},{A4=-},{B1=237},{B2=461},{B3=-},{F1=2120},{F2=1250},{MAT=Stahl/Edelstahl/Kunststoff},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/fe.2b.be.07000177000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2125099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke +4/-4
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000177001
07000177001
400
400
800
288
320
-
-
173
333
-
1700
1030
Stahl/Edelstahl/Kunststof...
07000177002
07000177002
450
450
900
288
320
-
-
205
397
-
1900
1160
Stahl/Edelstahl/Kunststof...
07000177003
07000177003
500
500
1000
352
384
-
-
237
461
-
2120
1250
Stahl/Edelstahl/Kunststof...
07000177004
07000177004
550
550
1100
352
384
-
-
269
493
-
2300
1400
Stahl/Edelstahl/Kunststof...
07000177005
07000177005
600
600
1200
448
480
-
-
173
301
557
2300
1450
Stahl/Edelstahl/Kunststof...
07000177006
07000177006
700
700
1400
448
480
-
-
173
333
653
2280
1450
Stahl/Edelstahl/Kunststof...
07000177007
07000177007
800
800
1600
384
416
672
704
205
397
749
2190
1550
Stahl/Edelstahl/Kunststof...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청