피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000167000 - Telescopic rail with full extension
SToxxparts
07 Drive technology
07000167000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000167000/07000167000.prj},{NB=07000167005},{PREVIEW=07000167000.png},{ARTNR=07000167005},{L1=450},{L2=450},{L3=900},{A1=99},{A2=129},{A3=185},{A4=259},{A5=274},{A6=289},{A7=387},{A8=402},{A9=417},{B1=195},{B2=211},{B3=220},{B4=387},{B5=403},{B6=412},{F1=250},{F2=200},{MAT=Stahl},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ee.ca.d5.07000167000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2123501}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke +3/-3
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000167001
07000167001
250
250
500
-
65
-
195
210
225
-
-
-
195
211
220
-
-
-
200
150
Stahl
07000167002
07000167002
300
300
600
99
129
195
257
272
-
-
-
-
114
130
139
227
243
252
200
150
Stahl
07000167003
07000167003
350
350
700
99
129
185
259
274
289
-
-
-
163
179
188
291
307
316
220
180
Stahl
07000167004
07000167004
400
400
800
99
129
-
259
274
-
323
338
353
163
179
188
355
371
380
250
200
Stahl
07000167005
07000167005
450
450
900
99
129
185
259
274
289
387
402
417
195
211
220
387
403
412
250
200
Stahl
07000167006
07000167006
500
500
1000
99
129
185
291
306
321
451
466
481
227
243
252
451
467
476
220
180
Stahl
07000167007
07000167007
550
550
1100
99
129
185
323
338
353
483
498
513
259
275
284
483
499
508
220
180
Stahl
07000167008
07000167008
600
600
1200
99
129
185
323
338
353
515
530
545
259
275
284
515
531
540
200
150
Stahl
07000167009
07000167009
650
650
1300
99
129
185
355
370
385
579
594
545
291
307
316
579
595
604
200
150
Stahl
07000167010
07000167010
700
700
1400
99
129
185
387
402
417
643
658
673
323
339
348
643
659
668
200
150
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07000165000 - Telescopic rail with partial extension
SToxxparts
31.05.2022
07000168000 - Telescopic rail with full extension
SToxxparts
31.05.2022
K1572 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
KIPP
27.05.2024
ST438VF - Stainless Steel Telescopic Slide - Full Extension with Lock in & ...
Chambrelan
05.05.2020
07000230000 - Telescopic rail with full extension and damped self-closing f...
SToxxparts
31.05.2022
07000240000 - Telescopic rail with full extension and push-to-open technolo...
SToxxparts
31.05.2022
07000173000 - Telescopic rail with full extension and self-closing feature
SToxxparts
31.05.2022
07000179000 - Stainless steel telescopic rail with full extension
SToxxparts
31.05.2022
07000170000 - Telescopic rail with full extension and damped self-closing f...
SToxxparts
31.05.2022
07000169000 - Telescopic rail with full extension and self-closing feature
SToxxparts
31.05.2022
07000062000 - Full extension slide 037 series
SToxxparts
31.05.2022
GN 1440 - Telescopic slides , Type Q, with rubber stop, latch in back and i...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 1414 - Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking device in ba...
Elesa+Ganter
28.03.2024
07000172000 - Telescopic rail with full extension
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청