피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000144000 - Steel quick connect coupling with male thread
SToxxparts
07 Drive technology
07000144000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000144000/07000144000.prj},{NB=07000144005},{PREVIEW=07000144000.png},{ARTNR=07000144005},{D=M16},{E1=39},{L1=83},{L2=42},{L3=25},{L4=30},{L5=23},{SW1=36},{SW2=24},{X=1},{F=18},{MAT=Stahl vergütet, phosphatiert},{GEW=384},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c7.21.88.07000144000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1073328}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E1
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
[mm]
L5
+1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
X
Max. radial offset
[mm]
F
max. tensile/compressive load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000144001
07000144001
M10
30
56
29
16
20
16
27
17
0.7
6.5
Stahl vergütet, phosphati...
144
07000144002
07000144002
M10x1.25
30
56
29
16
20
16
27
17
0.7
6.5
Stahl vergütet, phosphati...
150
07000144003
07000144003
M12
32.5
66.5
34
21
25
17
30
19
0.8
10
Stahl vergütet, phosphati...
205
07000144004
07000144004
M12x1.25
32.5
66.5
34
21
25
17
30
19
0.8
10
Stahl vergütet, phosphati...
205
07000144005
07000144005
M16
39
83
42
25
30
23
36
24
1
18
Stahl vergütet, phosphati...
384
07000144006
07000144006
M16x1.5
39
83
42
25
30
23
36
24
1
18
Stahl vergütet, phosphati...
385
07000144007
07000144007
M20
44
93.5
45.5
29
35
23.5
41
30
1
30
Stahl vergütet, phosphati...
568
07000144008
07000144008
M20x1.5
44
93.5
45.5
29
35
23.5
41
30
1
30
Stahl vergütet, phosphati...
568
07000144009
07000144009
M6
21
37.5
18
11
14
9
19
10
0.6
2.5
Stahl vergütet, phosphati...
50
07000144010
07000144010
M8
26
45
22.5
13.5
17
11.5
24
13
0.7
4.5
Stahl vergütet, phosphati...
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청