07000133000 - Clamping plate for position indicator
SToxxparts
07 Drive technology
07000133000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000133000/07000133000.prj},{NB=07000133002},{PREVIEW=07000133000.png},{ARTNR=07000133002},{B=48},{D1=14},{D2=5.5},{L1=73},{L2=40.5},{L3=18},{L4=24.5},{L5=30},{M1=34},{M2=36},{M3=33.6},{M4=25},{M5=17},{MAT=Zink-Druckguss},{FAR=schwarz strukturmatt},{GEW=35},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b4.3e.70.07000133000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1071725}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
+0.06/+0.02
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000133001
07000133001
48
12
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
Zink-Druckguss
schwarz strukturmatt
35
07000133002
07000133002
48
14
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
Zink-Druckguss
schwarz strukturmatt
35
07000133003
07000133003
48
15
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
Zink-Druckguss
schwarz strukturmatt
35
07000133004
07000133004
48
16
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
Zink-Druckguss
schwarz strukturmatt
35
07000133005
07000133005
48
20
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
Zink-Druckguss
schwarz strukturmatt
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청