피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000112000 - Aluminum adjustment slide with rotary knob and digital position indicator
SToxxparts
07 Drive technology
07000112000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000112000/07000112000.prj},{NB=07000112012},{PREVIEW=07000112000.png},{ARTNR=07000112012},{VAR=mit Klemmhebel},{B=80},{L1=220},{L2=100},{D1=M8x1},{D2=M5},{D5=22},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10},{H5=10},{H6=51},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L8=55},{L9=27},{L10=33},{L12=25},{L13=30},{S=50},{T=2},{MAT=Edelstahl/Aluminium},{GEW=1444},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8a.f3.74.07000112000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1068160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000112001
07000112001
mit Klemmhebel
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
2938
07000112002
07000112002
mit Klemmhebel
120
210
50
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3100
07000112003
07000112003
mit Klemmhebel
120
235
75
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3273
07000112004
07000112004
mit Klemmhebel
120
260
100
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3453
07000112005
07000112005
mit Klemmhebel
50
120
50
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
500
07000112006
07000112006
mit Klemmhebel
50
145
75
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
500
07000112007
07000112007
mit Klemmhebel
50
170
100
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
592
07000112008
07000112008
mit Klemmhebel
50
95
25
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
460
07000112009
07000112009
mit Klemmhebel
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1200
07000112010
07000112010
mit Klemmhebel
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1292
07000112011
07000112011
mit Klemmhebel
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1360
07000112012
07000112012
mit Klemmhebel
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1444
07000112013
07000112013
ohne Klemmhebel
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
2900
07000112014
07000112014
ohne Klemmhebel
120
210
50
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
3075
07000112015
07000112015
ohne Klemmhebel
120
235
75
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
3245
07000112016
07000112016
ohne Klemmhebel
120
260
100
M10x1
M5
34
26.3
45
46
13.8
10
57
160
10
18
69
41
33
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
3425
07000112017
07000112017
ohne Klemmhebel
50
120
50
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
466
07000112018
07000112018
ohne Klemmhebel
50
145
75
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
493
07000112019
07000112019
ohne Klemmhebel
50
170
100
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
563
07000112020
07000112020
ohne Klemmhebel
50
95
25
M6x1
M4
22
13
22.5
23
7
4.5
47
70
6
12
52
24
33
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
420
07000112021
07000112021
ohne Klemmhebel
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1180
07000112022
07000112022
ohne Klemmhebel
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1263
07000112023
07000112023
ohne Klemmhebel
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1330
07000112024
07000112024
ohne Klemmhebel
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10
10
51
120
8
16
55
27
33
-
-
50
2
Edelstahl/Aluminium
1415
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청