07000090000 - Aluminum mounting kit with hole for cylinder screws
SToxxparts
07 Drive technology
07000090000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000090000/07000090000.prj},{NB=07000090002},{PREVIEW=07000090000.png},{ARTNR=07000090002},{B=30},{L1=41},{D1=2.7},{D2=M2.5},{H=4.2},{L2=35.4},{L3=41},{L4=35.4},{L5=6.5},{MAT=Aluminium/Edelstahl},{GEW=7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d3.54.32.07000090000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1063412}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B
Slide size
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000090001
07000090001
120
145
5.5
M5
13.8
131.8
145
131.8
14.5
Aluminium/Edelstahl
134
07000090002
07000090002
30
41
2.7
M2.5
4.2
35.4
41
35.4
6.5
Aluminium/Edelstahl
7
07000090003
07000090003
50
67
3.3
M3
7
58
67
58
10
Aluminium/Edelstahl
20
07000090004
07000090004
80
105
4.5
M4
12.5
92
105
92
14.5
Aluminium/Edelstahl
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청