06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Taper bored sprockets with induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex taper bored sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_temprati_semplici/tbs06bhrc_1.prj},{NB=TS05T22},{CODE=TS05T22},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{H1=5.3},{Z=22},{DE=71.0},{DP=66.93},{DD=50},{H=22},{PB=1008},{ET=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
ET
Type
ⁿ/ₐ
TS05T17
TS05T17
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
17
55.3
51.83
45
22
1008
1
TS05T18
TS05T18
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
18
58.3
54.85
45
22
1008
1
TS05T19
TS05T19
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
19
61.3
57.87
45
22
1008
1
TS05T20
TS05T20
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
20
64.3
60.89
46
22
1008
1
TS05T21
TS05T21
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
21
68.0
63.91
46
22
1008
1
TS05T22
TS05T22
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
22
71.0
66.93
50
22
1008
1
TS05T23
TS05T23
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
23
73.5
69.95
63
25
1210
1
TS05T24
TS05T24
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
24
77.0
72.97
63
25
1210
1
TS05T25
TS05T25
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
25
80.0
76.02
63
25
1210
1
TS05T26
TS05T26
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
26
83.0
79.02
63
25
1210
1
TS05T27
TS05T27
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
27
86.0
82.02
63
25
1210
1
TS05T28
TS05T28
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
28
89.0
85.07
63
25
1210
1
TS05T30
TS05T30
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
30
94.7
91.12
63
25
1210
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청